- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2310Base de plástico para abraçadeiras para tubos redondos com duas... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Parafusos e porcas de aço inoxidável 1.4301. Versão:preto. Parafusos e porcas sem superfície de tratamento.Indicação:O tubo redondo é fixado com dois parafusos. A abraçadeira de conexão é adequada para os pés niveladores com rosca M16.
As abraçadeiras de conexão de duas pernas com conectores cruzados podem ser usadas para estabilizar ainda mais o sistema de transporte.
Tubos de aço adequados conforme a norma DIN EN 10220.
Forma A: abraçadeira de conexão de duas pernas com cantoneira de 180°. Forma B: abraçadeira de conexão de duas pernas com cantoneira de 120°.Sob consulta:Parafusos e porcas de aço zincado. Outros materiais e cores. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Base de plástico para abraçadeiras para tubos redondos, com duas pernas e conector cruzado, forma A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | D3 | G | H | H1 | H2 | L | L1 | F máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2310.04842 | A | 48,3 | 42,4 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | sob consulta | | K2310.04848 | A | 48,3 | 48,3 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | sob consulta | | K2310.06042 | A | 60,3 | 42,4 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | sob consulta | | K2310.06048 | A | 60,3 | 48,3 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | sob consulta | |
|
Base de plástico para abraçadeiras para tubos redondos, com duas pernas e conector em cruz, forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | D3 | G | H | H1 | H2 | L | L1 | F máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2310.14842 | B | 48,3 | 42,4 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | sob consulta | | K2310.14848 | B | 48,3 | 48,3 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | sob consulta | | K2310.16042 | B | 60,3 | 42,4 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | sob consulta | | K2310.16048 | B | 60,3 | 48,3 | 400 | 430 | M16 | 185 | 85 | 45 | 104 | 70 | 9,6 |  | | sob consulta | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|