- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K2422Grampos escalonados em aço |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça pintada.Indicação:Utilização apenas em conjunto com os blocos escalonados de fixação universal K2420. Ao utilizar arruelas côncavas (K0729), deve-se usar a forma G.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | L | A | B1 | B2 | B3 | E1 | E2 | F kN | para parafuso | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K2422.06 | aço temperado | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 10 | 20 | 4,82 | M6 |  | | 0,00 € | | K2422.08 | aço temperado | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 13 | 22 | 8,77 | M8 |  | | 0,00 € | | K2422.10 | aço temperado | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 15 | 30 | 13,9 | M10 |  | | 0,00 € | | K2422.12 | aço temperado | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 21 | 40 | 20,2 | M12/M14 |  | | 0,00 € | | K2422.16 | aço temperado | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 26 | 45 | 37,8 | M16/M18 |  | | 0,00 € | | K2422.20 | aço temperado | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 30 | 60 | 58,8 | M20/M22 |  | | 0,00 € | | K2422.24 | aço temperado | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 35 | 80 | 84,7 | M24 |  | | 0,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|