Grupos de mercadorias
Elemento de fixação e centragem em furos de aço, redondo
K1965

Elemento de fixação e centragem em furos de aço, redondo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Elemento de fixação e centragem em furos de aço temperado.
Mola de aço inoxidável.
Versão:Elemento de fixação e centragem em furos endurecido (47–53 HRC) e brunido.
Mola com superfície sem tratamento.
Indicação:Os elementos de fixação e centragem em furos possibilitam a centragem e fixação de uma peça em um furo.

Durante o processo de fixação, a força de aperto age de forma pontual em direção à
parede de furação.
Indicação de desenho:
A medida H1 corresponde à altura em D min.

1) Parafuso cilíndrico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1965 Elemento de fixação e centragem em furos de aço, redondo 473 kB

Desenhos

Elemento de fixação e centragem em furos de aço, redondo
Elemento de fixação e centragem em furos de aço, redondo
Elemento de fixação e centragem em furos de aço, redondo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

D
mín.
D
máx.
D1L
máx.
HH1H2RTorque
de aperto
máx. Nm
Força
de aperto
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1965.0402419,524M4x129,492,50,59,53,22 sob consulta
K1965.0602923,529M6x18131340,511,510,55 sob consulta
K1965.0803628,536M8x2519175,50,514259 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33