Grupos de mercadorias
Cunhas de fixação com superfícies de fixação recartilhadas
K0040

Cunhas de fixação com superfícies de fixação recartilhadas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico, segmentos de fixação em aço ferramenta.Versão:Corpo básico endurecido.
Segmentos de fixação endurecidos (49-51 HRC) e brunidos.
Superfícies da cunha retificadas.
Indicação:

Devido ao seu tamanho compacto, as cunhas de fixação são adequadas principalmente para fixações múltiplas horizontais e verticais. Através de suas superfícies endurecidas e retificadas, podem ser alcançadas grandes forças de tensão.
Como opção, elas podem ser fixadas respectivamente em uma perfuração em intervalos ou ranhura em T. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912, ambos os segmentos de fixação se movimentam para fora, pressionando a peça de trabalho contra um batente fixo.

Os mordentes da versão K0040.08 e K0040.0810 não possuem face recartilhada.

As cunhas de fixação podem ser deslocadas através do orifício oblongo embutido.

Deslocamento por código de artigo:
K0040.08 = ±0,5 mm
K0040.12 = ±1,0 mm
K0040.16 = ±1,5 mm

Indicação de desenho:
D) Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912

1) Cunha de fixação
2) Peça de trabalho
3) Batente fixo
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0040 Cunhas de fixação com superfícies de fixação recartilhadas 267 kB

Desenhos

Cunhas de fixação com superfícies de fixação recartilhadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1A
mín.
A
máx.
B

B1CDEVersão 2GForça de
aperto
máx. kN
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0040.08liso2731292115M8X252,5para fuso roscadoM81525 sob consulta
K0040.0810liso2731292115M8X252,5para ranhura em T 10101525 sob consulta
K0040.12recartilhada4249413022M12X404para fuso roscadoM123085 sob consulta
K0040.1214recartilhada4249413022M12X304para ranhura em T 10143085 sob consulta
K0040.16recartilhada5766564229M16X605para fuso roscadoM1650210 sob consulta
K0040.1618recartilhada5766564229M16X505para ranhura em T 101850210 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33