- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- K0709
Acoplamento de encaixe rápido com compensação de desvio radial
- K0710
Acoplamento de encaixe rápido com compensação de desvio radial e flange de aparafusamento
- K0711
Acoplamento de encaixe rápido com compensação de ângulo e desvio radial
- K1934
Garfos de articulação para terminais de rótula
- K1935
Garfos de articulação para terminais de rótula em aço inoxidável
- K0731
Garfos de articulação aço com pinos para clipe de mola DIN 71752
- K0732
Garfos de articulação em aço inoxidável DIN 71752
- K0733
Garfos de articulação aço DIN 71752
- K2230
Forquilhas de aço ou aço inoxidável DIN 71752
- K1459
Garfos em aço ou aço inoxidável com rosca macho
- K1460
Contrapeças de forquilhas de aço ou aço inoxidável
- K1139
Pinos para clipe de mola aço para forquilhas DIN 71752
- K1454
Pinos com ranhura para travamento de eixos adequado para garfos
- K1455
Pinos com ranhura para anel de retenção adequado para garfos
- K1456
Pinos com furo para cupilhas adequado para garfos
- K2144
Pino com cabeça ISO 2341 forma B
- K0734
Articulações angulares DIN 71802
- K0734
Articulações angulares de aço inoxidável similares à norma DIN 71802, forma CS, com tampa de vedação
- K0712
Terminais esféricos para articulações angulares DIN 71805
- K0713
Pino esférico para articulações angulares DIN 71803
- K0127
Olhais de articulação
- K0714
Presilha de segurança para terminais esféricos DIN 71805
- K1136
Cupilha DIN EN ISO 1234
- K1137
Contrapinos semelhantes à norma DIN 11024
- K2014
Pino Quebra-Dedo DIN 11023
- K0715
Articulações axiais semelhantes à norma DIN 71802
- K1936
Articulações axiais para forças de tração reguláveis
- K0716
Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca macho, DIN ISO 12240-4
- K0717
Terminais de rótula com mancal de rolamento de esferas e rosca fêmea, DIN ISO 12240-4
- K0718
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, DIN ISO 12240-4
- K2079
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
- K2085
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço, DIN ISO 12240-1, relubrificável
- K0719
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, DIN ISO 12240-4
- K2080
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
- K2086
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço, DIN ISO 12240-1, relubrificável
- K0720
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em aço inoxidável, DIN ISO 12240-4
- K2081
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, aço inoxidável, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
- K0721
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em aço inoxidável, DIN ISO 12240-4
- K2082
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, aço inoxidável, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
- K0722
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita, DIN ISO 12240-4
- K2083
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em versão estreita, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
- K0723
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita, DIN ISO 12240-4
- K2084
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea, em versão estreita, DIN ISO 12240-1, livre de manutenção
- K1324
Mancal de articulação Série de medida K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho igubal®, semelhante à DIN ISO 12240-4
- K1466
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca fêmea igubal®, semelhante à DIN ISO 12240-4
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K1137_DContrapinos semelhantes à norma DIN 11024, forma D, com espiral... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável A2.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Indicação:Contrapinos são utilizados para proteção de pinos e eixos. Eles são de fácil montagem e reutilizáveis. As extremidades estão livres de rebarbas.
Contrapinos com espiral duplo possuem uma característica de mola mais plana e, por isso, mais fáceis de montar. Através do espiral duplo, pode ser anexado um cabo de segurança antiperda.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D1 | D2 | D3 | D4=para pinos Ø | L1 | L2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K1137.12225 | D | aço | 2,25 | 20 | 2,5 | 9-11,2 | 42 | 24 |  | | sob consulta | | K1137.12280 | D | aço | 2,8 | 20 | 3,2 | 11,2-14 | 48 | 26 |  | | sob consulta | | K1137.12360 | D | aço | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 |  | | sob consulta | | K1137.12450 | D | aço | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 |  | | sob consulta | | K1137.12560 | D | aço | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 |  | | sob consulta | | K1137.12630 | D | aço | 6,3 | 30 | 7 | 34-45 | 125 | 56 |  | | sob consulta | | K1137.12700 | D | aço | 7 | 30 | 8 | 45-56 | 150 | 63 |  | | sob consulta | | K1137.22225 | D | aço inoxidável A2 | 2,25 | 20 | 2,5 | 7-9 | 42 | 24 |  | | sob consulta | | K1137.22280 | D | aço inoxidável A2 | 2,8 | 20 | 3,2 | 11-14 | 48 | 26 |  | | sob consulta | | K1137.22360 | D | aço inoxidável A2 | 3,6 | 20 | 4 | 14-20 | 64 | 32 |  | | sob consulta | | K1137.22450 | D | aço inoxidável A2 | 4,5 | 25 | 5 | 20-26 | 80 | 39 |  | | sob consulta | | K1137.22560 | D | aço inoxidável A2 | 5,6 | 25 | 6,3 | 26-34 | 97 | 45 |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|