Grupos de mercadorias
Alavanca de fixação ajustável plana em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau
K0129_0

Alavanca de fixação ajustável plana em aço inoxidável com rosca...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.

Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0129_0 Alavanca de fixação ajustável plana em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau 121 kB

Desenhos

Alavanca de fixação ajustável plana em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaXTA=Comprimento do caboDD1D2D3HH1H2H3Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0129.1081M81810213,5332510192122326 sob consulta
K0129.2101M10211311941301222213,52630 sob consulta
K0129.2121M12211311941301222213,52630 sob consulta
K0129.3161M162714823453714282173336 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33