Grupos de mercadorias
Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável
K0124

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, tampa de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca de fundição de precisão 1.4308.
Demais peças de aço 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico.
Peças de aço com superfície sem tratamento.
Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0124 Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável 234 kB

Desenhos

Alavancas de aperto em aço inoxidável com rosca macho, tampa de proteção, inserto roscado de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoTamanhoXLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0124.9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 sob consulta
K0124.9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0124.9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0124.9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0124.9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0124.9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0124.9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0124.9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0124.9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0124.9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0124.9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0124.9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
K0124.9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33