A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Alavanca de aperto com rosca macho e cabo plástico, peças em aço inoxidável
K0270

Alavanca de aperto com rosca macho e cabo plástico, peças em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A alavanca de aperto NOVO grip muitas vezes é a solução chave para um manuseio seguro e confortável. Com ela, são resolvidos quase todos os problemas de comando e fixação de maneira inovadora e com alto desempenho.Material:Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.
Peças em aço inoxidável, 1.4305.
Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN 78
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0270 Alavanca de aperto com rosca macho e cabo plástico, peças em aço inoxidável 286 kB

Desenhos

Alavanca de aperto com rosca macho e cabo plástico, peças em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoCor
do corpo básico
TamanhoXDD1D2HH1H2H3H4AA1BQuantidade
de dentes
LCADAces.PreçoEncomendar
K0270.1051X10grafite RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.1052X10laranja RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10516X10amarelo RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10586X10verde RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10587X10azul RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10584X10vermelho RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.1051X15grafite RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1052X15laranja RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10516X15amarelo RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10586X15verde RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10587X15azul RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10584X15vermelho RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1051X20grafite RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1052X20laranja RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10516X20amarelo RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10586X20verde RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10587X20azul RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10584X20vermelho RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1051X25grafite RAL 70211M5101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1052X25laranja RAL 20041M5101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10516X25amarelo RAL 10211M5101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10586X25verde RAL 60321M5101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10587X25azul RAL 50171M5101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10584X25vermelho RAL 30201M5101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1061X10grafite RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.1062X10laranja RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10616X10amarelo RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10686X10verde RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10687X10azul RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.10684X10vermelho RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51610 sob consulta
K0270.1061X15grafite RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1062X15laranja RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10616X15amarelo RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10686X15verde RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10687X15azul RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.10684X15vermelho RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51615 sob consulta
K0270.1061X20grafite RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1062X20laranja RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10616X20amarelo RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10686X20verde RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10687X20azul RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.10684X20vermelho RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51620 sob consulta
K0270.1061X25grafite RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1062X25laranja RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10616X25amarelo RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10686X25verde RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10687X25azul RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.10684X25vermelho RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51625 sob consulta
K0270.1061X30grafite RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.1062X30laranja RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.10616X30amarelo RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.10686X30verde RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.10687X30azul RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.10684X30vermelho RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51630 sob consulta
K0270.1061X40grafite RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.1062X40laranja RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.10616X40amarelo RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.10686X40verde RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.10687X40azul RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.10684X40vermelho RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51640 sob consulta
K0270.1061X50grafite RAL 70211M6101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.1062X50laranja RAL 20041M6101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.10616X50amarelo RAL 10211M6101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.10686X50verde RAL 60321M6101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.10687X50azul RAL 50171M6101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.10684X50vermelho RAL 30201M6101314,524,54153033,540477,51650 sob consulta
K0270.2061X15grafite RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2062X15laranja RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20616X15amarelo RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20686X15verde RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20687X15azul RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20684X15vermelho RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2061X20grafite RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2062X20laranja RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20616X20amarelo RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20686X20verde RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20687X20azul RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20684X20vermelho RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2061X25grafite RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2062X25laranja RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20616X25amarelo RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20686X25verde RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20687X25azul RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20684X25vermelho RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2061X30grafite RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2062X30laranja RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20616X30amarelo RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20686X30verde RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20687X30azul RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20684X30vermelho RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2061X40grafite RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2062X40laranja RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20616X40amarelo RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20686X40verde RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20687X40azul RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20684X40vermelho RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2061X50grafite RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2062X50laranja RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20616X50amarelo RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20686X50verde RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20687X50azul RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20684X50vermelho RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2061X60grafite RAL 70212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2062X60laranja RAL 20042M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20616X60amarelo RAL 10212M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20686X60verde RAL 60322M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20687X60azul RAL 50172M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20684X60vermelho RAL 30202M613,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2081X15grafite RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2082X15laranja RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20816X15amarelo RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20886X15verde RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20887X15azul RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.20884X15vermelho RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52015 sob consulta
K0270.2081X20grafite RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2082X20laranja RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20816X20amarelo RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20886X20verde RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20887X20azul RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.20884X20vermelho RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2081X25grafite RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2082X25laranja RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20816X25amarelo RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20886X25verde RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20887X25azul RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.20884X25vermelho RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2081X30grafite RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2082X30laranja RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20816X30amarelo RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20886X30verde RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20887X30azul RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.20884X30vermelho RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2081X40grafite RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2082X40laranja RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20816X40amarelo RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20886X40verde RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20887X40azul RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.20884X40vermelho RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2081X50grafite RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2082X50laranja RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20816X50amarelo RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20886X50verde RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20887X50azul RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.20884X50vermelho RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2081X60grafite RAL 70212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2082X60laranja RAL 20042M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20816X60amarelo RAL 10212M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20886X60verde RAL 60322M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20887X60azul RAL 50172M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.20884X60vermelho RAL 30202M813,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2101X20grafite RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2102X20laranja RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.21016X20amarelo RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.21086X20verde RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.21087X20azul RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.21084X20vermelho RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52020 sob consulta
K0270.2101X25grafite RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2102X25laranja RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.21016X25amarelo RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.21086X25verde RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.21087X25azul RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.21084X25vermelho RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52025 sob consulta
K0270.2101X30grafite RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2102X30laranja RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.21016X30amarelo RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.21086X30verde RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.21087X30azul RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.21084X30vermelho RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52030 sob consulta
K0270.2101X40grafite RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2102X40laranja RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.21016X40amarelo RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.21086X40verde RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.21087X40azul RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.21084X40vermelho RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52040 sob consulta
K0270.2101X50grafite RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2102X50laranja RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.21016X50amarelo RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.21086X50verde RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.21087X50azul RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.21084X50vermelho RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52050 sob consulta
K0270.2101X60grafite RAL 70212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.2102X60laranja RAL 20042M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.21016X60amarelo RAL 10212M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.21086X60verde RAL 60322M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.21087X60azul RAL 50172M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.21084X60vermelho RAL 30202M1013,51819,528,56,517,541,545,565759,52060 sob consulta
K0270.3081X20grafite RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3082X20laranja RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.30816X20amarelo RAL 10213M81621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.30886X20verde RAL 60323M81621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.30887X20azul RAL 50173M81621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.30884X20vermelho RAL 30203M81621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3081X25grafite RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3082X25laranja RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.30816X25amarelo RAL 10213M81621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.30886X25verde RAL 60323M81621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.30887X25azul RAL 50173M81621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.30884X25vermelho RAL 30203M81621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3081X30grafite RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3082X30laranja RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.30816X30amarelo RAL 10213M81621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.30886X30verde RAL 60323M81621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.30887X30azul RAL 50173M81621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.30884X30vermelho RAL 30203M81621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3081X40grafite RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3082X40laranja RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.30816X40amarelo RAL 10213M81621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.30886X40verde RAL 60323M81621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.30887X40azul RAL 50173M81621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.30884X40vermelho RAL 30203M81621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3081X50grafite RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3082X50laranja RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.30816X50amarelo RAL 10213M81621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.30886X50verde RAL 60323M81621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.30887X50azul RAL 50173M81621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.30884X50vermelho RAL 30203M81621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3081X60grafite RAL 70213M81621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3082X60laranja RAL 20043M81621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.30816X60amarelo RAL 10213M81621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.30886X60verde RAL 60323M81621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.30887X60azul RAL 50173M81621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.30884X60vermelho RAL 30203M81621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3101X20grafite RAL 70213M101621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3102X20laranja RAL 20043M101621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.31016X20amarelo RAL 10213M101621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.31086X20verde RAL 60323M101621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.31087X20azul RAL 50173M101621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.31084X20vermelho RAL 30203M101621,52337102453,5588091,5112220 sob consulta
K0270.3101X25grafite RAL 70213M101621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3102X25laranja RAL 20043M101621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.31016X25amarelo RAL 10213M101621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.31086X25verde RAL 60323M101621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.31087X25azul RAL 50173M101621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.31084X25vermelho RAL 30203M101621,52337102453,5588091,5112225 sob consulta
K0270.3101X30grafite RAL 70213M101621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3102X30laranja RAL 20043M101621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.31016X30amarelo RAL 10213M101621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.31086X30verde RAL 60323M101621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.31087X30azul RAL 50173M101621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.31084X30vermelho RAL 30203M101621,52337102453,5588091,5112230 sob consulta
K0270.3101X40grafite RAL 70213M101621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3102X40laranja RAL 20043M101621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.31016X40amarelo RAL 10213M101621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.31086X40verde RAL 60323M101621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.31087X40azul RAL 50173M101621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.31084X40vermelho RAL 30203M101621,52337102453,5588091,5112240 sob consulta
K0270.3101X50grafite RAL 70213M101621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3102X50laranja RAL 20043M101621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.31016X50amarelo RAL 10213M101621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.31086X50verde RAL 60323M101621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.31087X50azul RAL 50173M101621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.31084X50vermelho RAL 30203M101621,52337102453,5588091,5112250 sob consulta
K0270.3101X60grafite RAL 70213M101621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.3102X60laranja RAL 20043M101621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.31016X60amarelo RAL 10213M101621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.31086X60verde RAL 60323M101621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.31087X60azul RAL 50173M101621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.31084X60vermelho RAL 30203M101621,52337102453,5588091,5112260 sob consulta
K0270.4121X25grafite RAL 70214M121925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.4122X25laranja RAL 20044M121925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.41216X25amarelo RAL 10214M121925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.41286X25verde RAL 60324M121925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.41287X25azul RAL 50174M121925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.41284X25vermelho RAL 30204M121925,527,5431026616695109132425 sob consulta
K0270.4121X30grafite RAL 70214M121925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.4122X30laranja RAL 20044M121925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.41216X30amarelo RAL 10214M121925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.41286X30verde RAL 60324M121925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.41287X30azul RAL 50174M121925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.41284X30vermelho RAL 30204M121925,527,5431026616695109132430 sob consulta
K0270.4121X40grafite RAL 70214M121925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.4122X40laranja RAL 20044M121925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.41216X40amarelo RAL 10214M121925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.41286X40verde RAL 60324M121925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.41287X40azul RAL 50174M121925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.41284X40vermelho RAL 30204M121925,527,5431026616695109132440 sob consulta
K0270.4121X50grafite RAL 70214M121925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.4122X50laranja RAL 20044M121925,527,5431026616695109132450 sob consulta
K0270.41216X50amarelo RAL 10214M121925,527,5431026616695109132450