Grupos de mercadorias
Módulo básico de 5 eixos UNILOCK de dupla fixação, tamanho de sistema 80 mm, sem base
K0961_OF

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK de dupla fixação, tamanho de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Corpo básico oxidado.
Superfícies funcionais endurecidas e retificadas.
Indicação:Os módulos básicos de 5 eixos UNILOCK podem ser adaptados diretamente em mesas de coordenadas com sistemas de fixação com furos ou mesas de máquinas em versão com ranhura em T, bem como paletes de entalhes com distância entre entalhes de 40/50 mm, tamanho de sistema M12. Adequados para sistemas de fixação de ponto zero UNILOCK com pinos de guia UNILOCK. Com pinos de fixação adaptadores correspondentes, eles também podem ser montados diretamente nos sistemas de fixação de ponto zero usuais.
O módulo básico sem base adequa-se especialmente para fixações com economia de espaço.

Com os pinos de guia UNILOCK em conexão com os parafusos de fixação M10, M12, M16, são possíveis as seguintes forças de retenção:
- Força de retenção (M10) 35.000 N
- Força de retenção (M12) 50.000 N
- Força de retenção (M16) 75.000 N
Força de retenção com parafuso cilíndrico DIN EN ISO 4762 -12.9.

Os pinos de guia só podem ser fixados em conexão com uma unidade de troca no módulo de fixação.
Indicação de desenho:
1) com pé
2) sem base
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0961_OF Módulo básico de 5 eixos UNILOCK de dupla fixação, tamanho de sistema 80 mm, sem base 239 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 80 7,3 MB

Desenhos

Módulo básico de 5 eixos UNILOCK de dupla fixação, tamanho de sistema 80 mm, sem base

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaTipo
da forma
D

HSWForça de
retenção
F kN
Torque
de aperto
máx. Nm
Peso
kg
CADAces.PreçoEncomendar
K0961.12500Asem proteção contra torção80125650154,31 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33