Grupos de mercadorias
Parafusos de ajuste para o sistema de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 80 mm
K0970

Parafusos de ajuste para o sistema de 5 eixos UNILOCK tamanho...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Superfície endurecida e oxidada.
Encaixe de ajuste retificado.
Indicação:Os parafusos de ajuste UNILOCK de 5 eixos são adequados para a fixação e o posicionamento dos pinos de guia para fixação da peça de trabalho. Adicionalmente, eles servem para o posicionamento e a fixação dos módulos básicos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0970 Parafusos de ajuste para o sistema de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 80 mm 125 kB
 Indicações técnicas para Sistema modular de 5 eixos com sistema de fixação 80 7,3 MB

Desenhos

Parafusos de ajuste para o sistema de 5 eixos UNILOCK tamanho de sistema 80 mm

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1L2SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0970.1205012M1217,96250221075 sob consulta
K0970.1605516M1620,970552410100 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33