Grupos de mercadorias
Acoplamento de paletes 
para módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75
K2046

Acoplamento de paletes para módulo de fixação UNILOCK EGM...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio.Indicação:O acoplamento de paletes para o módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75 serve de interface entre a palete de fixação e o módulo de fixação em uma automação robótica. O design compacto do acoplamento de paletes permite que as paletes sejam carregadas extremamente perto da mesa coordenada.

O acoplamento de paletes é puxado para dentro do módulo de fixação no robô por meio do pino de guia UNILOCK. A proteção contra torção em torno do eixo longitudinal central é fornecida por um pino cilíndrico na parte frontal do acoplamento de paletes.
Montagem:Ao montar o acoplamento de paletes na palete, o torque máximo dos parafusos de fixação deve ser tido em consideração.
Torque de aperto para parafusos de fixação DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Vantagens:- Estrutura compacta.
- Peso baixo.
- Posicionamento por meio de cones curtos.
Acessórios:Módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75 (K1973).Fornecimento- 1x acoplamento de paletes com pino de guia.
- 4x parafusos de fixação DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2046 Acoplamento de paletes para módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75 295 kB
 Indicação técnica sobre o sistema de fixação Ponto Zero (Zero Point) 117 kB

Desenhos

Acoplamento de paletes 
para módulo de fixação UNILOCK EGM 110-75

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTipo
da forma
BB1B2B3D

D1GHH1H2H3H4LL1L2L3CADAces.PreçoEncomendar
K2046.1350750351com proteção contra torção751218211210M123579167351355582110 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33