Grupos de mercadorias
Conjunto de fixação para tecnologia de fixação ponto zero para o estabilizador de peças de usinagem
K1190

Conjunto de fixação para tecnologia de fixação ponto zero para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Indicação:O kit de fixação serve para adaptação em tecnologia de fixação ponto zero UNILOCK.

As esferas de fixação podem ser substituídas entre os dois tamanhos de sistema.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1190 Conjunto de fixação para tecnologia de fixação ponto zero para o estabilizador de peças de usinagem 246 kB
 Indicação técnica para estabilizador de peças de usinagem 612 kB

Desenhos

Conjunto de fixação para tecnologia de fixação ponto zero para o estabilizador de peças de usinagem

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoD

D1HH1CADAces.PreçoEncomendar
K1190.25402525,4781035 sob consulta
K1190.50405050781030 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33