Grupos de mercadorias
Grampo de fixação de peças planas para ranhura em T
K1230

Grampo de fixação de peças planas para ranhura em T

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça endurecida e brunida.Indicação:Os grampos de fixação de peças planas são projetados para fixar peças de estruturas extremamente baixas. Através da cunha de fixação dos mordentes, a peça é pressionada com firmeza e segurança sobre a mesa coordenada. “H1” e “X” com profundidade máxima de ranhura T, de acordo com a norma DIN 650. Para a obtenção de alturas de fixação menores com profundidade de ranhura mínima, a peça de fixação pode ser retificada na medida X.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1230 Grampo de fixação de peças planas para ranhura em T 231 kB

Desenhos

Grampo de fixação de peças planas para ranhura em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33