Grupos de mercadorias
Grampo de fixação de peças planas em aço para ranhura em T
K1540

Grampo de fixação de peças planas em aço para ranhura em T

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico em aço.
Elemento de fixação e batente de aço mola.
Versão:Corpo básico temperado.Indicação para encomenda:O código do artigo inclui um par constituído por um elemento de fixação e um batente.Indicação:Ao rodar o parafuso excêntrico no elemento de fixação, a peça será prensada para baixo (força de aperto para baixo). Além disso, o elemento de fixação pressiona a peça contra o batente, permitindo assim um apoio plano-paralelo.
O lado batente fornece uma referência que permite repetições precisas.
Curso do excêntrico: 1,2 mm.
Aplicação:Adequado para dispositivos e mesas com ranhura em T para fixação de peças múltiplas e individuais.Indicação de desenho:
1) Parafuso excêntrico
2) Elemento de fixação
3) Batente
4) Corpo básico
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1540 Grampo de fixação de peças planas em aço para ranhura em T 313 kB

Desenhos

Grampo de fixação de peças planas em aço para ranhura em T

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

B1HH1H2LL1L2SWLargura
de
ranhura
F
kN
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1540.10182010,57,5546251541049 sob consulta
K1540.12182010,57,5548251541249 sob consulta
K1540.14222010,57,5552251541449 sob consulta
K1540.16252010,57,5548251541649 sob consulta
K1540.18252010,57,5548251541849 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33