Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Para o ajuste da largura de fixação.
Fornecimento com porca de conexão.
Os eixos de adaptação podem ser unidos lateralmente aos mordentes através de seus furos laterais. É preciso montar um eixo de adaptação em cada morsa compacta de 5 eixos/KIPPflexX.
Indicação de desenho:
1) Largura de fixação 20-72 mm, Eixo de adaptação 60 mm + Fuso roscado
2) Largura de fixação 72-135 mm, Eixo de adaptação 60 mm + Eixo de extensão 60 mm + Fuso roscado
3) Largura de fixação 80-140 mm, Eixo de adaptação 120 mm + Fuso roscado
4) Largura de fixação 140-200 mm, Eixo de adaptação 180 mm + Fuso roscado
5) Largura de fixação 140-200 mm, Eixo de adaptação 120 mm + Eixo de extensão 60 mm + Fuso roscado
6) Largura de fixação 200-260 mm, Eixo de adaptação 180 mm + Eixo de extensão 60 mm + Fuso roscado
7) Largura de fixação 200-260 mm, Eixo de adaptação 120 mm + Eixo de extensão 120 mm + Fuso roscado
8) Largura de fixação 260-320 mm, Eixo de adaptação 180 mm + Eixo de extensão 120 mm + Fuso roscado
9) Largura de fixação 260-320 mm, Eixo de adaptação 120 mm + Eixo de extensão 120 mm + Eixo de extensão 60 mm + Fuso roscado
10) Largura de fixação 320-380 mm, Eixo de adaptação 180 mm + Eixo de extensão 120 mm + Eixo de extensão 60 mm + Fuso roscado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0991 Eixo de adaptação 202 kB

Desenhos

Eixo de adaptação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

ADL1Área de fixaçãoCADAces.PreçoEncomendar
K0991.06056387420-80 sob consulta
K0991.1201163813480-140 sob consulta
K0991.18017638194140-200 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33