Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço endurecido.Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:As barras de apoio servem para ajustar a profundidade de fixação da peça de trabalho na morsa compacta de 5 eixos/ KIPPflexX.
Na aplicação com barras de apoio de 12 mm, não há interferência no efeito causado pela força de fixação para baixo, aplicado na peça de trabalho.
Na versão com 17 mm, o efeito de fixação para baixo será reduzido provocando uma deformação de cantos.

O fornecimento é efetuado em pares.
Acessórios:para o artigo K0973, K1555Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0974 Barras de apoio para encaixe 344 kB

Desenhos

Barras de apoio para encaixe

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BHCADAces.PreçoEncomendar
K0974.09003129012 sob consulta
K0974.09003179017 sob consulta
K0974.125031212512 sob consulta
K0974.125031712517 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33