Grupos de mercadorias
Trilhos telescópicos em aço extensão parcial, capacidade de carga de até 741 kg
K2020

Trilhos telescópicos em aço extensão parcial, capacidade de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas aço temperado para rolamento.
Versão:Trilho e elemento deslizante zincados.
Vias indutivas endurecidas.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda:Venda avulsa.Indicação:Extensão parcial composta de um trilho guia fixo e um elemento deslizante. O elemento deslizante pode percorrer unilateralmente pouco mais da metade do comprimento do trilho (curso S). Ao remover o parafuso limitador, é possível atinigr uma extensão parcial com o curso S em ambos os lados. O curso completo será então 2S (curso). Esta estrutura compacta e simples possibilita capacidades de carga muito altas.
A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
Sob consulta:Comprimentos adicionais (dimensão do entalhe 80 mm).
Tamanho 28 máx. até 1170 mm.
Tamanho 35 máx. até 1490 mm.
Tamanho 43 máx. até 1970 mm.
Indicação de desenho:
1) para parafuso de cabeça escareada DIN EN ISO 10642
2) Parafuso de travamento
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2020 Trilhos telescópicos em aço extensão parcial, capacidade de carga de até 741 kg 148 kB

Desenhos

Trilhos telescópicos em aço extensão parcial, capacidade de carga de até 741 kg

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

TamanhoBB1D

D1HH1H2LRCurso
S
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Quantidade de
furos
CADAces.PreçoEncomendar
K2020.280290282815M5M51312,257,529011481934134539,61321884 sob consulta
K2020.280370282815M5M51312,257,537011902445171150,42133055 sob consulta
K2020.280450282815M5M51312,257,545012322955206961,23144496 sob consulta
K2020.280530282815M5M51312,257,5530127434662426724356217 sob consulta
K2020.280610282815M5M51312,257,561013153986279082,85758218 sob consulta
K2020.350290353515,8M6M617161029021592060144246,91462084 sob consulta
K2020.350370353515,8M6M617161037022032638184759,92383405 sob consulta
K2020.350450353515,8M6M6171610450224732172252733455056 sob consulta
K2020.350530353515,8M6M617161053022794282299790,45437757 sob consulta
K2020.350610353515,8M6M6171610610232348583401103,571110158 sob consulta
K2020.430290434323M8M8222113,52902,51582872201093,82012884 sob consulta
K2020.430370434323M8M8222113,53702,520833772364115,93084405 sob consulta
K2020.430450434323M8M8222113,54502,524346903283149,25097286 sob consulta
K2020.430530434323M8M8222113,55302,527860394227182,476210887 sob consulta
K2020.430610434323M8M8222113,56102,531374115188215,6106415218 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33