Grupos de mercadorias
Rolamentos lineares de esferas com elementos internos deslizantes, aço, capacidade de carga de até 3.959 kg
K2022

Rolamentos lineares de esferas com elementos internos...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trilho e elemento deslizante em aço temperado para rolamento.
Esferas em aço temperado para rolamento.
Gaiola de esferas em aço.
Versão:Trilho, elementos deslizantes e gaiola de esferas zincados.
Vias endurecidas por indução.
Esferas endurecidas.
Indicação para encomenda:Venda avulsa.Indicação:Rolamento linear de esferas consiste de um trilho guia e um elemento deslizante, que posicionado dentro da gaiola de esferas se desloca no trilho guia. A posição de montagem deve ser de preferência horizontal.

Os batentes internos servem para limitar a gaiola. No sistema sob carga, utilize batentes externos.

Para a montagem dos trilhos devem ser utilizados parafusos de cabeça escareada, conforme DIN EN ISO 10642, com classe de resistência 10.9.

A velocidade máxima de deslocamento é de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicação de -30 °C até +170 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2022 Rolamentos lineares de esferas com elementos internos deslizantes, aço, capacidade de carga de até 3.959 kg 257 kB

Desenhos

Rolamentos lineares de esferas com elementos internos deslizantes, aço, capacidade de carga de até 3.959 kg

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoBB1Curso
S
D
para parafuso
D1

HH1H2LL1L2L3RS1=Carro deslizadorC0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Quantidade de
furos
CADAces.PreçoEncomendar
K2022.28060013028281530M5M51312,257,51302010201603480243617,124353 sob consulta
K2022.280600210282815110M5M51312,257,52102010201603480243617,124353 sob consulta
K2022.280600290282815190M5M51312,257,52902010201603480243617,124353 sob consulta
K2022.280600370282815270M5M51312,257,53702010201603480243617,124353 sob consulta
K2022.280800290282815170M5M51312,257,52902010201804640324822,743624 sob consulta
K2022.280800370282815250M5M51312,257,53702010201804640324822,743624 sob consulta
K2022.280800450282815330M5M51312,257,54502010201804640324822,743624 sob consulta
K2022.280800610282815490M5M51312,257,56102010201804640324822,743624 sob consulta
K2022.281300290282815120M5M51312,257,529020258011307540527836,91141632 sob consulta
K2022.281300370282815200M5M51312,257,537020258011307540527836,91141632 sob consulta
K2022.281300450282815280M5M51312,257,545020258011307540527836,91141632 sob consulta
K2022.281300610282815440M5M51312,257,561020258011307540527836,91141632 sob consulta
K2022.281300690282815520M5M51312,257,569020258011307540527836,91141632 sob consulta
K2022.282100450282815200M5M51312,257,5450202580121012180852659,72984263 sob consulta
K2022.282100610282815360M5M51312,257,5610202580121012180852659,72984263 sob consulta
K2022.282101010282815760M5M51312,257,51010202580121012180852659,72984263 sob consulta
K2022.351300290353515,8110M6M617161029025258021309750682547,21482112 sob consulta
K2022.351300450353515,8270M6M617161045025258021309750682547,21482112 sob consulta
K2022.351300770353515,8590M6M617161077025258021309750682547,21482112 sob consulta
K2022.352100450353515,8190M6M61716104502525802210157501102576,33865513 sob consulta
K2022.352100690353515,8430M6M61716106902525802210157501102576,33865513 sob consulta
K2022.352101010353515,8750M6M617161010102525802210157501102576,33865513 sob consulta
K2022.352900610353515,8270M6M617161061025258022902175015225105,373610514 sob consulta
K2022.352900930353515,8590M6M617161093025258022902175015225105,373610514 sob consulta
K2022.352901330353515,8990M6M6171610133025258022902175015225105,373610514 sob consulta
K2022.432100450434323190M8M8222113,54502525802,52102247015729155,15517863 sob consulta
K2022.432100690434323430M8M8222113,56902525802,52102247015729155,15517863 sob consulta
K2022.432101010434323750M8M8222113,510102525802,52102247015729155,15517863 sob consulta
K2022.433700770434323350M8M8222113,57702525802,53703959027713273,2170924415 sob consulta
K2022.433701010434323590M8M8222113,510102525802,53703959027713273,2170924415 sob consulta
K2022.4337014904343231070M8M8222113,514902525802,53703959027713273,2170924415 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33