Grupos de mercadorias
Porcas anelares semelhantes à norma DIN 582
K1334

Porcas anelares semelhantes à norma DIN 582

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4401.

Versão:Superfície sem tratamento.Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1334 Porcas anelares semelhantes à norma DIN 582 243 kB
 Visão geral dos elementos de fixação e vedação 716 kB

Desenhos

Porcas anelares semelhantes à norma DIN 582

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1D2

D3D4EHCADAces.PreçoEncomendar
K1334.08M8203620636 sob consulta
K1334.10M10254525845 sob consulta
K1334.12M123054301053 sob consulta
K1334.16M163563351262 sob consulta
K1334.20M204072401471 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33