Grupos de mercadorias
Olhal de suspensão de aço com giro de 360 graus classe de qualidade 10
K1735

Olhal de suspensão de aço com giro de 360 graus classe de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Olhal de elevação e suporte rotativo em aço.
Parafuso e bucha em aço.
Versão:Olhal de suspensão e abraçadeira de aparafusamento forjados e temperados com alta resistência. 100% testados contra ruptura eletromagnética, pintados em azul.
Parafuso com classe de resistência 10.9 ou maior. Testado 100% contra ruptura eletromagnética.
Bucha galvanizada com zinco.
Indicação:O olhal de suspensão pode ser dobrado e girado 360°, sendo capaz de suportar a carga completa em qualquer direção de tração admissível. A capacidade de carga nominal está estampada numa posição visível diretamente no olhal. Ela é válida para os casos mais desfavoráveis de carregamento (veja tabela). A força de teste corresponde a um fator de segurança de 2,5 da capacidade de carga admissível. Não é permitido ultrapassar a capacidade de carga máxima determinada. Ele possui parafuso sextavado desmontável, porém sem risco de perda. Os olhais de suspensão correspondem às diretrizes de máquinas e foram testados pelo DGUV (Sistema de teste e certificação do seguro alemão contra acidentes).

Testado de acordo com a DIN EN 1677-1.
A indicação CE se encontra estampada diretamente no olhal de suspensão.
Sob consulta:Certificado de conformidade.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1735 Olhal de suspensão de aço com giro de 360 graus classe de qualidade 10 307 kB
 Operating instructions for hoist ring 611 kB

Desenhos

Olhal de suspensão de aço com giro de 360 graus classe de qualidade 10
Olhal de suspensão de aço com giro de 360 graus classe de qualidade 10

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1B2D

D1HH1H2LSSWSW1Capacidade
máx. de carga
kg
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1735.08011365730M824873441111261330020 sob consulta
K1735.10016365730M1024873540161261763030 sob consulta
K1735.12020365734M12309843412014819100045 sob consulta
K1735.16025365734M1630984639251410241500150 sob consulta
K1735.20032538350M20451455671321712302500300 sob consulta
K1735.24037538350M24451455969371714364000400 sob consulta
K1735.300446410167M305917285644423174650001000 sob consulta
K1735.360538412678M3669223100965328225580001800 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33