Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Estrutura do nível em aço inoxidável.
A partir do Ø 14 mm em alumínio.
Material do visor: vidro.
Versão:Alumínio anodizado na cor preta.Indicação:Níveis de bolha de ar são usados como instrumento de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Excelente contorno da bolha e eliminação de erros de paralaxe através da bolha interna.
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
Faixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1156 Nível circular olho de boi 265 kB

Desenhos

Nível circular olho de boi

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D1

HSensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
K1156.120710aço inoxidável12610' sob consulta
K1156.120725aço inoxidável12625' sob consulta
K1156.140710alumínio146,510' sob consulta
K1156.140720alumínio146,520' sob consulta
K1156.150710alumínio156,510' sob consulta
K1156.150720alumínio156,820' sob consulta
K1156.200810alumínio208,510' sob consulta
K1156.200820alumínio208,520' sob consulta
K1156.250910alumínio258,510' sob consulta
K1156.250920alumínio258,520' sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33