Grupos de mercadorias
Níveis circulares olho de boi para aparafusamento
K1154

Níveis circulares olho de boi para aparafusamento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Suporte em latão.
Estrutura do nível em poliamida.
Versão:niquelado e altamente polido.Indicação:Níveis de bolha de ar são usados como instrumentos de marcação zero ou para verificação da posição horizontal, por exemplo, em níveis, medidores de inclinação, instrumentos de medição e na engenharia mecânica.
Níveis circulares olho de boi podem ser aparafusados por meio de três furos (forma A), ou embutidos (forma B).
- Forma A: ajustados sobre a superfície de assento polida do flange (lado superior)
- Forma B: ajustados sobre a parte inferior do flange (lado inferior)
- Sensibilidade em minutos de arco para um curso de bolha de 2 mm
- Enchimento claro
- Anel de contraste preto
- Fundo de nível branco
Faixa de temperatura:-35 °C até +55 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1154 Níveis circulares olho de boi para aparafusamento 209 kB

Desenhos (visão geral)

Níveis circulares olho de boi para aparafusamento

Níveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento, forma A com flange aparafusável

mais informações

Desenhos

Níveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento, forma A com flange aparafusável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2D3D4HH1SensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
K1154.1141030A201410171,6101,830' sob consulta
K1154.1171030A25171221210230' sob consulta
K1154.1181130A301812242,511330' sob consulta
K1154.1281430A40282034,52,514430' sob consulta
K1154.1341530A50342543315530' sob consulta

Níveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento, forma B com flange de alojamento

mais informações

Desenhos

Níveis circulares olho de boi no modelo para aparafusamento, forma B com flange de alojamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1D2D3D4HH1SensibilidadeCADAces.PreçoEncomendar
K1154.2141030B201410171,6101,830' sob consulta
K1154.2171030B25171221210230' sob consulta
K1154.2181130B301812242,511330' sob consulta
K1154.2281430B40282034,52,514430' sob consulta
K1154.2341530B50342543315530' sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33