Grupos de mercadorias
Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão lateral plástica para tubos redondos
K2312

Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão lateral plástica...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico.
Parafusos e porcas de aço inoxidável.
Versão:preto.
Parafusos e porcas sem superfície de tratamento.
Indicação:O tubo redondo é fixado com um parafuso.

A abraçadeira de conexão é fixada na lateral do sistema de transporte.

Tubos de aço adequados conforme a norma DIN EN 10220.
Indicação de desenho:
1) Para usar esse furo, a membrana fina deve ser quebrada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2312 Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão lateral plástica para tubos redondos 228 kB
 Indicação técnica Componentes para sistemas transportadores e elementos de apoio 388 kB

Desenhos (visão geral)

Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão lateral plástica para tubos redondos

Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão lateral plástica para tubos redondos, forma A

mais informações

Desenhos

Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão lateral plástica para tubos redondos, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

B1B2DD1D2D3HH1H2H3H4H5H6H7H8H9LL1L2L3F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2312.048A8047,52048,310,510,565174606711,51430309610,510,565772415,53,5 sob consulta

Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão lateral plástica para tubos redondos, forma B

mais informações

Desenhos

Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão lateral plástica para tubos redondos, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

B1B2DD1D2HH1H2H3H4H5H6H7H8H9H10LL1L2L3F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2312.160B91,55420,560,310,510,5185606619163030126,510,5209,578772410,54 sob consulta

Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão lateral plástica para tubos redondos, forma C

mais informações

Desenhos

Cabeça de suporte de abraçadeira de conexão lateral plástica para tubos redondos, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaB

B1B2DD3E1E2HH1H2H3H4H7LL1L2F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2312.248C70401948,3628,518,51146932695510511898843,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33