Grupos de mercadorias
Base de plástico para abraçadeiras para tubos redondos
com duas pernas
K2309

Base de plástico para abraçadeiras para tubos redondos com duas...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Termoplástico.
Parafusos e porcas de aço inoxidável 1.4301.

Versão:preto.
Parafusos e porcas sem superfície de tratamento.
Indicação:O tubo redondo é fixado com dois parafusos. A abraçadeira de conexão é adequada para os pés niveladores com rosca M16.

As abraçadeiras de conexão com duas pernas são frequentemente usadas em espaços exíguos.

Tubos de aço adequados conforme a norma DIN EN 10220.
Sob consulta:Parafusos e porcas de aço zincado.
Outros materiais e cores.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2309 Base de plástico para abraçadeiras para tubos redondos com duas pernas 158 kB
 Indicação técnica Componentes para sistemas transportadores e elementos de apoio 388 kB

Desenhos

Base de plástico para abraçadeiras para tubos redondos
com duas pernas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2GHH1F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2309.4848,3400430M16185859,6 sob consulta
K2309.6060,3400430M16185859,6 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33