Grupos de mercancía
Empuñaduras huecas  de plástico encajables
K1306

Empuñaduras huecas de plástico encajables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliamida.Versión:negro.Indicación:Empuñaduras huecas encajables en materiales de grosor entre 0,75 y 3,5 mm.

En el dibujo figuran las medidas de los huecos de montaje para los diferentes grosores del material.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1306 Empuñaduras huecas de plástico encajables 157 kB

Planos

Empuñaduras huecas  de plástico encajables

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1B1HH1L1STCADAcc.PrecioPedir
K1306.0944158028,74113,5941,517 A petición
K1306.11057109440,35718,65110226 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33