Grupos de mercancía
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles
K0239

Empuñaduras huecas de aluminio abatibles

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Empuñadura hueca y empuñadura retráctil de perfil de aluminio.
Tapones terminales de poliamida.
Forma A, fijación mediante perfil de goma.
Forma B, fijación mediante 2 tornillos avellanados de acero.
Versión:Empuñadura hueca y empuñadura abatible tratadas con vidrio, satinadas y de color negro o colores naturales anodizados. Perfil de goma negro. Tornillos de fijación cincados.Indicación:Las empuñaduras abatibles huecas con forma A se pueden montar sin necesidad de tornillos en chapas de 1-2,5 mm de espesor con 2 perfiles de plástico blando.
Las empuñaduras abatibles huecas con forma B también se pueden fijar por fuera con 2 tornillos avellanados.

Dos ranuras en cruz para tornillos M4 permiten una conexión de masa y pueden servir como ayuda de montaje para piezas adicionales.
Montaje:Tras instalar el perfil de goma inferior, se presionan las dos tapas laterales sobre la empuñadura hueca. A continuación, la empuñadura se inserta por debajo de 45° sobre el borde superior de la abertura de montaje y se sostiene contra la pared de la carcasa.
Dependiendo del modelo, se introduce el 2° perfil de goma en la ranura superior o se realiza la fijación mediante 2 tornillos avellanados.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0239 Empuñaduras huecas de aluminio abatibles 210 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras huecas de aluminio abatibles

Empuñaduras abatibles de perfil, forma A

Más información

Planos

Empuñaduras abatibles de perfil, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaVersión 2HLL1TAbertura de montajeCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0239.10011negroAinsertable9010011519,5107 x 73500 A petición
K0239.11811negroAinsertable9011813319,5125 x 73500 A petición
K0239.16711negroAinsertable9016718219,5174 x 73500 A petición
K0239.10013naturalAinsertable9010011519,5107 x 73500 A petición
K0239.11813naturalAinsertable9011813319,5125 x 73500 A petición
K0239.16713naturalAinsertable9016718219,5174 x 73500 A petición

Empuñaduras huecas de aluminio abatibles, con fijación mediante 2 tornillos

Más información

Planos

Empuñaduras huecas de aluminio abatibles, con fijación mediante 2 tornillos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
FormaVersión 2HLL1TAbertura de montajeCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0239.10021negroBatornillable9010011519,5107 x 73500 A petición
K0239.11821negroBatornillable9011813319,5125 x 73500 A petición
K0239.16721negroBatornillable9016718219,5174 x 73500 A petición
K0239.10023naturalBatornillable9010011519,5107 x 73500 A petición
K0239.11823naturalBatornillable9011813319,5125 x 73500 A petición
K0239.16723naturalBatornillable9016718219,5174 x 73500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33