Grupos de mercancía
Empuñaduras de dedos de acero inoxidable redondas
K1793

Empuñaduras de dedos de acero inoxidable redondas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4404.Versión:Pulido liso tratado con chorro mate.Indicación de pedido:Los materiales de fijación y arandelas finales se piden por separado.Montaje:Desde la parte trasera.Accesorios:Arandelas finales K1823.
Arandela K0868.
Arandela K1150.
Tornillo hexagonal K0871.
Tornillo K1796.
Tornillo de cabeza cilíndrica K0869.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1793 Empuñaduras de dedos de acero inoxidable redondas 127 kB

Planos

Empuñaduras de dedos de acero inoxidable redondas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaSuperficie
cuerpo
de base
ABD

HLTCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1793.030031pulido liso305M324356500 A petición
K1793.030041pulido liso308M432388500 A petición
K1793.040031pulido liso405M324456500 A petición
K1793.040041pulido liso408M432488500 A petición
K1793.040051pulido liso4010M5405010500 A petición
K1793.030033tratado con chorro mate305M324356500 A petición
K1793.030043tratado con chorro mate308M432388500 A petición
K1793.040033tratado con chorro mate405M324456500 A petición
K1793.040043tratado con chorro mate408M432488500 A petición
K1793.040053tratado con chorro mate4010M5405010500 A petición
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
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33