Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador
K1527

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico PA6.Versión:Termoplástico negro.Indicación:Pulsador con LED rojo o verde.

Forma A: conexión con conector de 8 polos en la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura.

Forma B: cable de conexión que sale de la superficie de atornillamiento de la punta de empuñadura.
Datos técnicos:Ver descargas, Indicación técnica
Tipo de conexión: conector macho M12x1 de 8 polos o cable de 5 m
Clase de protección: IP54 (para la forma A con conector de inserción enroscado).
Montaje:Desde la parte trasera.Accesorios:Para forma A
Conectores macho, casquillo M12x1 con cierre de rosca K1498.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A: con conector
Forma B: con cable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1527 Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador 269 kB
 Indicación técnica de empuñaduras curvas con función de conmutación eléctrica 85,6 kB

Planos (vista completa)

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con enchufe

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con enchufe

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
ABD

HH1H2
máx.
H3LL1TCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1527.11601Averde16026M66640701018217101000 A petición
K1527.11602Arojo16026M66640701018217101000 A petición

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con cable

Más información

Planos

Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador con cable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaColor
del componente
ABD

HH1H2
máx.
LL1TCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K1527.21601Bverde16026M666407018217101000 A petición
K1527.21602Brojo16026M666407018217101000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33