- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- K1793
Empuñaduras de dedos de acero inoxidable redondas
- K0244
Empuñaduras curvas acodadas de plástico
- K0196
Empuñaduras en arco de plástico
- K1060
Empuñaduras curvas de plástico detectables por metal
- K1528
Empuñaduras de tubo de plástico con punta de empuñadura de plástico
- K1060
Empuñaduras curvas de plástico, resistentes a altas temperaturas, montaje por el dorso
- K1060
Empuñaduras curvas de biopolímero
- K0237
Empuñaduras curvas de plástico atornillables por un lado
- K1217
Empuñaduras en arco de plástico, con perfil en U y agujero alargado
- K0191
Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados
- K0190
Empuñaduras curvas de plástico, resistentes a altas temperaturas, montaje por el lado de uso
- K0190
Empuñaduras curvas de biopolímero
- K1060
Empuñaduras curvas de plástico, montaje por el lado de uso o por el dorso
- K0192
Empuñaduras en arco
- K0190
Empuñaduras curvas de plástico antiestáticas
- K0242
Empuñaduras huecas de plástico atornillables
- K0193
Empuñaduras en arco
- K0190
Empuñaduras curvas antibacterianas
- K1087
Empuñaduras curvas
- K0197
Empuñaduras curvas de plástico en diagonal
- K0241
Empuñaduras abatibles curvas
- K0171
Empuñaduras curvas de plástico con inclinación por los dos lados y superficie interior suave
- K0194
Empuñaduras en arco de plástico, macizas con perfil en U
- K1877
Empuñaduras curvas de plástico con superficies de agarre suaves
- K1060
Empuñaduras curvas de plástico detectables visualmente
- K0244
Caperuzas protectoras de plástico para empuñaduras curvas acodadas
- K0200
Empuñaduras curvas de plástico con inclinación por los dos lados
- K0201
Empuñaduras de dedos de aluminio redondas
- K1799
Empuñaduras de dedos de acero redondas
- K1458
Empuñaduras curvas de plástico ovaladas
- K0187
Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por un lado
- K0188
Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por los dos lados
- K1527
Empuñaduras curvas de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador
- K1529
Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y un pulsador
- K1530
Empuñaduras de tubo de plástico con función de conmutación eléctrica y dos pulsadores
- K1074
Empuñaduras curvas de plástico cuadradas
- K0189
Empuñaduras curvas de plástico estrechas
- K1092
Empuñaduras curvas
- K0190
Empuñaduras curvas de plástico, montaje por el lado de manejo
- K1077
Empuñaduras huecas de plástico
- K1078
Empuñaduras huecas de plástico
- K1306
Empuñaduras huecas de plástico encajables
- K1079
Empuñaduras huecas de plástico atornillables
- K0195
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado semibrillante, montaje por el dorso
- K1641
Empuñaduras curvas de aluminio lacado, montaje por el dorso o por el lado de uso
- K0199
Empuñaduras curvas de aluminio con inclinación por los dos lados
- K0201
Empuñaduras curvas de aluminio redondas
- K0201
Arandelas finales de aluminio, planas, para empuñaduras curvas redondas
- K0202
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, perfil ovalado 12x8, montaje por el dorso
- K0203
Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con puente de conexión con envoltura de plástico
- K0204
Empuñaduras curvas de aluminio, con recubrimiento de polvo o anodizado, perfil ovalado, montaje por el dorso
- K0204
Empuñaduras curvas ovaladas de aluminio con perforación exterior
- K0204
Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles
- K1634
Empuñaduras curvas de aluminio, ovaladas diagonales
- K0205
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, perfil ovalado 20x10, montaje por el dorso
- K0213
Empuñaduras curvas de aluminio estrechas
- K1091
Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas
- K1075
Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas
- K0219
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, redondas y acodadas, perfil redondo de Ø 10, montaje por el dorso
- K0229
Empuñaduras curvas de aluminio, anodizado, redondas y acodadas, perfil redondo de Ø 16 y 18, montaje por el dorso
- K0229
Arandelas finales de aluminio, forma cónica, para empuñaduras curvas redondas
- K0216
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico, montaje por el dorso
- K0217
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y puente de conexión acanalado, montaje por el dorso
- K1127
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico y tapa, montaje por el lado de uso
- K1128
Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de plástico, montaje por el dorso
- K0228
Empuñaduras curvas de aluminio cuadradas
- K0795
Empuñaduras de tubo de aluminio redondas
- K0796
Empuñaduras de tubo de aluminio ovaladas
- K1018
Empuñaduras de tubo de aluminio ajustables
- K1849
Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico
- K0210
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados
- K0211
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico
- K0212
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico, diagonal
- K0221
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados
- K0222
Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico e inclinación por los dos lados
- K0223
Empuñaduras de tubo
- K0224
Empuñaduras de tubo de aluminio con soporte de tubo de plástico
- K1445
Empuñaduras de tubo Bighand de aluminio con punta de empuñadura de plástico
- K0131
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de aluminio
- K0132
Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas, con punta de empuñadura de aluminio
- K0235
Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico
- K0236
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura de plástico
- K0220
Empuñaduras de tubo de aluminio acodadas con punta de empuñadura de plástico
- K0209
Empuñaduras de tubo de aluminio con punta de empuñadura con revestimiento de polvo negro
- K0232
Empuñaduras de perfil de aluminio acanaladas
- K0130
Empuñaduras de perfil de aluminio con tapa de extremo
- K0234
Empuñaduras de perfil de aluminio
- K0238
Empuñaduras huecas de aluminio
- K0239
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles
- K0240
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles
- K1795
Empuñaduras huecas de aluminio abatibles
- K1642
Empuñaduras curvas de acero inoxidable
- K0198
Empuñaduras curvas de acero inoxidable con inclinación por los dos lados
- K1793
Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4404, perfil redondo pulido o tratado con chorro, montaje por el dorso
- K1823
Arandela final de acero inoxidable
- K0206
Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4404, perfil redondo tamboreado, montaje por el dorso
- K0208
Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4404, perfil ovalado pulido, montaje por el dorso
- K1086
Empuñaduras curvas de acero inoxidable ovaladas
- K1640
Empuñaduras curvas de acero inoxidable 1.4301 o 1.4404, perfil ovalado 21x13, montaje por el dorso
- K1640
Empuñaduras curvas de acero inoxidable ovaladas con perforación exterior
- K1635
Empuñaduras curvas de acero inoxidable, ovaladas, diagonales
- K0215
Empuñaduras curvas de acero inoxidable redondas con arandela plana ancha
- K0218
Empuñaduras curvas de acero o acero inoxidable redondas abatibles
- K0225
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con soporte de tubo de aluminio
- K0226
Empuñaduras de tubo de acero con punta de empuñadura de plástico
- K0227
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión
- K0652
Empuñaduras de tubo de acero inoxidable con punta de empuñadura de fundición de precisión
- K0233
Empuñaduras de perfil de acero inoxidable
- K0243
Empuñaduras huecas de acero inoxidable abatibles
- K1305
Empuñaduras huecas de acero inoxidable abatibles
- K1369
Empuñaduras abatibles DIN 3136 de acero inoxidable
- K2097
Empuñaduras de acero con unidad de bloqueo
- K0186
Empuñaduras curvas de hierro fundido redondas
- K0207
Empuñaduras curvas de acero redondas acodadas
- K1799
Empuñaduras curvas de acero cromado con un brillo intenso, perfil redondo, montaje por el dorso
- K0214
Empuñaduras curvas de acero redondas cromadas con un brillo intenso
- K0230
Empuñaduras curvas de acero, cromado mate o con recubrimiento de polvo negro, montaje por el dorso
- K0781
Empuñaduras de tubo de carbono con punta de empuñadura de acero inoxidable
- K0782
Empuñaduras de tubo de carbono con punta de empuñadura de acero inoxidable
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de esquinas
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
- Cambio de referencias
|
|
K1127Empuñaduras curvas de aluminio con punta de empuñadura de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Puente de conexión de aluminio. Punta de empuñadura y cubierta de PA 6. Tornillo y tuerca con collar de acero.Versión:Puente de conexión de color natural o negro anodizado. Tornillo y tuerca con collar cincados.Indicación:- 19" - Diseño cerrado - Montaje sencillo - El montaje de la tapa se realiza con una maza de plásticoCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del cuerpo de base | A | B | D | H | L | Capacidad de carga N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
K1127.055201 | negro | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 |  | | A petición | | K1127.088201 | negro | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 |  | | A petición | | K1127.100201 | negro | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 |  | | A petición | | K1127.120201 | negro | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 |  | | A petición | | K1127.180201 | negro | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 |  | | A petición | | K1127.235201 | negro | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 |  | | A petición | | K1127.055203 | natural | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 |  | | A petición | | K1127.088203 | natural | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 |  | | A petición | | K1127.100203 | natural | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 |  | | A petición | | K1127.120203 | natural | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 |  | | A petición | | K1127.180203 | natural | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 |  | | A petición | | K1127.235203 | natural | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 |  | | A petición | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|