Grupos de mercancía
Empuñaduras huecas de plástico atornillables
K0242

Empuñaduras huecas de plástico atornillables

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.Versión:Negro o gris claro semimate.Indicación:Estas empuñaduras ergonómicas huecas son adecuadas para paredes de 1-5 mm de espesor.Montaje:La empuñadura se instala en la sección de la pared de la carcasa y, a continuación, se fija por la parte delantera con 2 tornillos avellanados (no incluidos en el volumen de suministro).Indicación sobre el dibujo:
1) Para tornillos avellanados M4
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0242 Empuñaduras huecas de plástico atornillables 121 kB

Planos

Empuñaduras huecas de plástico atornillables

Selección/filtro de artículos

Referencia

Color
del cuerpo
de base
AHLL1TCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0242.1082041negro826167100251000 A petición
K0242.1112041negro1126197130251000 A petición
K0242.1082042gris claro RAL 7035826167100251000 A petición
K0242.1112042gris claro RAL 70351126197130251000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33