Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles
K0204

Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Empuñadura curva de aluminio ovalado EN AW-6060.
Pernos de alojamiento de acero.
Brida ciega de acero.
Versión:Empuñadura curva con recubrimiento de polvo negro.
Pernos de alojamiento bruñido.
Brida ciega bruñida.
Indicación:Las empuñaduras curvas se fijan a la pieza contraria mediante un sistema de unión.
El desmontaje se lleva a cabo en un estado sin carga.
Aplicación:Insertar la empuñadura curva en el orificio hasta que la empuñadura haga tope con la brida ciega.
Bloquear alzando la empuñadura en paralelo.
La empuñadura solo puede ser sometida a cargas verticales hacia arriba.
Para soltar proceder en orden inverso.
Montaje:Para fijar la brida ciega se ha de preparar previamente la pieza contraria.
Ver plano indicación de montaje.
Indicación sobre el dibujo:
1) posición desbloqueada
2) posición bloqueada

S = Conectar
E = Encajar
A = Elevar
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0204 Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles 289 kB

Planos

Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles
Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles
Empuñaduras curvas de aluminio ovaladas extraíbles

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2BB1B2DD1HH1LCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0204.10012001100247351321M5x16125881351000 A petición
K0204.11212001112247351321M5x16125881471000 A petición
K0204.11214001112268401525M5x16146381521000 A petición
K0204.12012001120247351321M5x16125881551000 A petición
K0204.12014001120268401725M5x16146381601000 A petición
K0204.12812001128247351321M5x16125881631000 A petición
K0204.12814001128268401725M5x16146381681000 A petición
K0204.16012001160247351321M5x16125881951000 A petición
K0204.16014001160268401725M5x16146382001000 A petición
K0204.18014001180268401725M5x16146382201000 A petición
K0204.19214001192268401725M5x16146382321000 A petición
K0204.35014001350268401725M5x16146383901000 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33