Grupos de mercancía
Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por los dos lados
K0188

Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por los...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Duroplast PF 31, negro.
Casquillo de latón o acero galvanizado.
Versión:Con un brillo intenso.Montaje:Desde la parte trasera.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0188 Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por los dos lados 250 kB

Planos

Empuñaduras curvas de plástico redondas con inclinación por los dos lados

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material
del componente
ABDHLCapacidad
de carga
N
CADAcc.PrecioPedir
K0188.114008latón14025M858165500 A petición
K0188.214008acero14025M858165500 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Bolivia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33