Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закалённая и шлифованная.Указание:Опорные болты формы A служат в качестве упоров для деталей и приспособлений. Установочные штифты формы B служат для позиционирования деталей и приспособлений в отверстиях с калибровым размером.
При использовании сглаженной формы С допуски при отступах до отверстий или до позиционируемой детали могут устанавливаться только в одном направлении.
Формы А и В также могут использоваться в качестве закалённых упоров и ножек приспособлений.
Подобные болты см. K0352, K0353, K0354 и K0355.
Указание на чертеже:
Форма A: Опорный болт
Форма B: Штифт установочный цилиндрический
Форма C: Штифт установочный с лысками

другие габариты и параметры как для формы А.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0293 Штифты установочные и болты опорные DIN 6321 274 kB

Чертежи (общий обзор)

Штифты установочные и болты опорные DIN 6321

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1BD1D2HH1H2H3TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0293.106Aбез центрового отверстия-64561,2-0,02 по запросу
K0293.110Aбез центрового отверстия-106691,6-0,02 по запросу
K0293.116Aбез центрового отверстия-1688122-0,04 по запросу
K0293.125Aбез центрового отверстия-251210182,5-0,04 по запросу
K0293.206Bукороченное исполнение-64761,240,02 по запросу
K0293.208Bукороченное исполнение-861091,660,02 по запросу
K0293.210Bукороченное исполнение-1061091,660,02 по запросу
K0293.212Bукороченное исполнение-1261091,660,02 по запросу
K0293.216Bукороченное исполнение-1681312280,04 по запросу
K0293.220Bукороченное исполнение-20121518290,04 по запросу
K0293.225Bукороченное исполнение-251215182,590,04 по запросу
K0293.306Bудлиненное исполнение-641261,240,02 по запросу
K0293.308Bудлиненное исполнение-861691,660,02 по запросу
K0293.310Bудлиненное исполнение-1061891,660,02 по запросу
K0293.312Bудлиненное исполнение-1261891,660,02 по запросу
K0293.316Bудлиненное исполнение-1682212280,04 по запросу
K0293.320Bудлиненное исполнение-20122518290,04 по запросу
K0293.325Bудлиненное исполнение-251225182,590,04 по запросу
K0293.406Cукороченное исполнение164761,240,02 по запросу
K0293.408Cукороченное исполнение1,6861091,660,02 по запросу
K0293.410Cукороченное исполнение2,51061091,660,02 по запросу
K0293.412Cукороченное исполнение2,51261091,660,02 по запросу
K0293.416Cукороченное исполнение3,51681312280,04 по запросу
K0293.420Cукороченное исполнение520121518290,04 по запросу
K0293.425Cукороченное исполнение5251215182,590,04 по запросу
K0293.506Cудлиненное исполнение1641261,240,02 по запросу
K0293.508Cудлиненное исполнение1,6861691,660,02 по запросу
K0293.510Cудлиненное исполнение2,51061891,660,02 по запросу
K0293.512Cудлиненное исполнение2,51261891,660,02 по запросу
K0293.516Cудлиненное исполнение3,51682212280,04 по запросу
K0293.520Cудлиненное исполнение520122518290,04 по запросу
K0293.525Cудлиненное исполнение5251225182,590,04 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33