Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Сталь.
Класс прочности 10.9.
Исполнение: Упорный штифт вороненый.
Гайка оцинкованная.
Указание:Упорный штифт (размер M3) доступен только с классом прочности 8.8.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1200 Упорные винты из стали, класс прочности 10.9. 143 kB

Чертежи (общий обзор)

Упорные винты из стали, класс прочности 10.9.

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаDLKSWSR1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1200.10316AM31625,5- по запросу
K1200.10325AM32525,5- по запросу
K1200.10416AM4162,57- по запросу
K1200.10425AM4252,57- по запросу
K1200.10435AM4352,57- по запросу
K1200.10516AM5163,58- по запросу
K1200.10525AM5253,58- по запросу
K1200.10535AM5353,58- по запросу
K1200.10625AM6253,810- по запросу
K1200.10635AM6353,810- по запросу
K1200.10640AM6403,810- по запросу
K1200.10812AM812513- по запросу
K1200.10816AM816513- по запросу
K1200.10820AM820513- по запросу
K1200.10825AM825513- по запросу
K1200.10830AM830513- по запросу
K1200.10835AM835513- по запросу
K1200.10840AM840513- по запросу
K1200.10845AM845513- по запросу
K1200.10850AM850513- по запросу
K1200.10855AM855513- по запросу
K1200.10865AM865513- по запросу
K1200.10870AM870513- по запросу
K1200.10885AM885513- по запросу
K1200.11035AM1035617- по запросу
K1200.11040AM1040617- по запросу
K1200.11050AM1050617- по запросу
K1200.11060AM1060617- по запросу
K1200.11240AM1240719- по запросу
K1200.11260AM1260719- по запросу
K1200.11270AM1270719- по запросу
K1200.11650AM16509,524- по запросу
K1200.11660AM16609,524- по запросу
K1200.11670AM16709,524- по запросу
K1200.20316BM31625,510 по запросу
K1200.20325BM32525,510 по запросу
K1200.20416BM4162,5710 по запросу
K1200.20425BM4252,5710 по запросу
K1200.20435BM4352,5710 по запросу
K1200.20516BM5163,5812 по запросу
K1200.20525BM5253,5812 по запросу
K1200.20535BM5353,5812 по запросу
K1200.20625BM6253,81015 по запросу
K1200.20635BM6353,81015 по запросу
K1200.20640BM6403,81015 по запросу
K1200.20812BM81251320 по запросу
K1200.20816BM81651320 по запросу
K1200.20820BM82051320 по запросу
K1200.20825BM82551320 по запросу
K1200.20830BM83051320 по запросу
K1200.20835BM83551320 по запросу
K1200.20840BM84051320 по запросу
K1200.20845BM84551320 по запросу
K1200.20850BM85051320 по запросу
K1200.20855BM85551320 по запросу
K1200.20865BM86551320 по запросу
K1200.20870BM87051320 по запросу
K1200.20885BM88551320 по запросу
K1200.21035BM103561730 по запросу
K1200.21040BM104061730 по запросу
K1200.21050BM105061730 по запросу
K1200.21060BM106061730 по запросу
K1200.21240BM124071930 по запросу
K1200.21260BM126071930 по запросу
K1200.21270BM127071930 по запросу
K1200.21650BM16509,52435 по запросу
K1200.21660BM16609,52435 по запросу
K1200.21670BM16709,52435 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33