Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Форма C и F:
Шары из стали, шаровые подпятники из улучшенной стали.
Форма G и J:
Шары из улучшенной стали, шаровые подпятники из стали.
Исполнение: Форма C и F:
Шары закаленные и воронёные, шаровые подпятники фосфатированные.
Форма G и J:
Шары фосфатированные, шаровые подпятники закаленные и воронёные.
Указание:Эти подвижные опоры служат в качестве упоров, опорных поверхностей и нажимов в устройствах и механизмах.
После снятия приложенного усилия опорная поверхность возвращается в исходное положение.

Шар закреплен от прокручивания.
Указание на чертеже:
Форма C: с наружной резьбой, шар с лыской, лыска гладкая
Форма F: с наружной резьбой, шар с лыской, лыска с рифлением
Форма G: с посадочным креплением, шар с лыской, лыска гладкая
Форма J: с посадочным креплением, шар с лыской, лыска с рифлением
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1164 Опоры подвижные самоустанавливающиеся 172 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры подвижные самоустанавливающиеся
Опоры подвижные самоустанавливающиеся

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаBD2D3HTESW1SW2Ø шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1164.106C9M6713-11,510-98 по запросу
K1164.108C12M89,518-1513-1216 по запросу
K1164.110C15M101425-21,919-1732 по запросу
K1164.112C18M122036-31,227-2564 по запросу
K1164.116C24M162240-34,630-2890 по запросу
K1164.306F9M6713-11,510-98 по запросу
K1164.308F12M89,518-1513-1216 по запросу
K1164.310F15M101425-21,919-1732 по запросу
K1164.312F18M122036-31,227-2564 по запросу
K1164.316F24M162240-34,630-2890 по запросу
K1164.403G-M3913511,510698 по запросу
K1164.404G-M412186151381216 по запросу
K1164.405G-M51825821,919101732 по запросу
K1164.406G-M626361031,227162564 по запросу
K1164.408G-M830401234,630172890 по запросу
K1164.603J-M3913511,510698 по запросу
K1164.604J-M412186151381216 по запросу
K1164.605J-M51825821,919101732 по запросу
K1164.606J-M626361031,227162564 по запросу
K1164.608J-M830401234,630172890 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33