Группы товаров
Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся
K1920

Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.
Нажимная кнопка из алюминия.
Исполнение: Сталь фосфатирована марганцем.Указание:Несущие болты с шаровой головкой используются в качестве быстрого и легкого несущего элемента с подвижной скобой. Шары можно разблокировать нажимной кнопкой. При отпускании нажимной кнопки шары надежно блокируют соединение.
С антикоррозионной защитой.

С сертификатом TÜV.

Параметры X min., F1, F2 и F3 проверены согласно DIN EN 13155, и испытательная нагрузка соответствует 3-кратной номинальной нагрузке.
Диапазон температур:макс. +250 °CПринадлежности:Зажимные втулки K1921/K1922.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1920 Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся 272 kB

Чертежи

Несущий болт с шаровой головкой, самостопорящийся

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

D1D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8X
мин.
X
макс.
Посадочное
отверстие
H11
F1,
кН
F2,
кН
F3,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1920.2108X1089,3521,5108,7525,73627304987,51,5581,51,20,5  по запросу
K1920.2108X1589,3521,5158,7525,73627304987,51,51081,51,20,5  по запросу
K1920.2108X2589,3521,5258,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  по запросу
K1920.2108X3589,3521,5358,7525,73627304987,51,51581,51,20,5  по запросу
K1920.2110X151011,721,51510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  по запросу
K1920.2110X251011,721,52510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  по запросу
K1920.2110X351011,721,53510,225,73627304987,51,510102,72,42,1  по запросу
K1920.2110X501011,721,55010,225,73627304987,51,510102,72,42,1  по запросу
K1920.2112X151214,221,5151125,73627304987,51,510123,53,22,8  по запросу
K1920.2112X251214,221,5251125,73627304987,51,515123,53,22,8  по запросу
K1920.2112X351214,221,5351125,73627304987,51,515123,53,22,8  по запросу
K1920.2112X501214,221,5501125,73627304987,51,515123,53,22,8  по запросу
K1920.2516X251618,6252515,13144,527304992,81,515164,84,54,1  по запросу
K1920.2516X501618,6255015,13144,527304992,81,535164,84,54,1  по запросу
K1920.2516X751618,6257515,13144,527304992,81,540164,84,54,1  по запросу
K1920.2520X502024,5305019,736,55232,636561141,52520108,56,5  по запросу
K1920.2520X752024,5307519,736,55232,636561141,53020108,56,5  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33