Группы товаров
Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали
K1922

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4542.

Исполнение: закалённый.Указание:Зажимные втулки обеспечивают безопасный и быстрый монтаж несущих болтов с шаровой головкой. Они обеспечивают простую и надежную установку на различных несущих материалах. Может также использоваться для тонкостенных деталей и глухих отверстий. Они устойчивы к коррозии и износу.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1922 Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали 281 kB

Чертежи

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

D2D3D4L1L2L3XSWМомент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1922.08108M16x1,5249,81027,5201,51990 по запросу
K1922.08158M16x1,5249,81527,5201,51990 по запросу
K1922.08258M16249,82537,5251,51975 по запросу
K1922.08358M16249,83547,5351,51975 по запросу
K1922.101510M20x1,52812,21535,5241,524145 по запросу
K1922.102510M20x1,52812,22535,5241,524145 по запросу
K1922.103510M202812,23546291,524130 по запросу
K1922.105010M202812,25065491,524130 по запросу
K1922.121512M24x1,53214,71535,5241,527220 по запросу
K1922.122512M24x1,53214,72536,5241,527220 по запросу
K1922.123512M243214,73548,5361,527200 по запросу
K1922.125012M243214,75072,5601,527200 по запросу
K1922.162516M30x23919,22544291,530440 по запросу
K1922.165016M303919,25066441,530400 по запросу
K1922.167516M303919,27596741,530400 по запросу
K1922.205020M36x243265070551,536440 по запросу
K1922.207520M36x243267595801,536440 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33