Группы товаров
Несущий болт, самостопорящийся, из нержавеющей стали
K2155

Несущий болт, самостопорящийся, из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Болт из нержавеющей стали 1.4542.
Скоба из нержавеющей стали 1.4571.
Резьбовой элемент из нержавеющей стали 1.4542.
Нажимная кнопка из алюминия.
Пружина из нержавеющей стали.

Исполнение: Болт, с термическим упрочнением.
Резьбовой элемент, с термическим упрочнением.
Нажимная кнопка, оранжевая, анодированная.
Указание:Несущие болты используются в качестве быстрого и легкого несущего элемента с подвижной скобой.
Сегменты резьбы можно разблокировать нажимной кнопкой, несущий болт можно вставить в резьбовое отверстие или извлечь из него. При отпускании нажимной кнопки сегменты резьбы надежно блокируют соединение. Таким образом, отпадает необходимость в трудоемком завинчивании и развинчивании, например, при использовании рым-болта.

Скоба поворачивается на 180°. Предохранительная перемычка в скобе защищает нажимную кнопку от самопроизвольного отвинчивания при прямой тяге.

Для использования требуется резьбовое отверстие, содержащее шаблон, с соответствующей прочностью материала.

К каждому несущему болту прилагается подробное руководство по эксплуатации.

С антикоррозионной защитой и стойкостью к атмосферным воздействиям.

С сертификатом TÜV.

Параметры X min., F1, F2 и F3 проверены согласно DIN EN 13155, и испытательная нагрузка соответствует 3-кратной номинальной нагрузке.
Диапазон температур:макс. +250 °CМонтаж:Монтаж:
1. Нажмите и удерживайте кнопку.
2. Вставьте несущий болт.
3. Отпустите кнопку (кнопка должна снова
находиться в исходном положении).
4. Затяните несущий болт вручную до тех пор, пока
он не будет полностью прилегать к опорной поверхности.
5. Необходимо убедиться, что
резьбовые сегменты зафиксированы в
крепежной резьбе.

Демонтаж:
1. Поверните несущий болт на четверть
оборота против часовой стрелки.
2. Нажмите и удерживайте кнопку.
3. Извлеките несущий болт.
4. Отпустите кнопку.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 K2155_Datasheet_31883__--ru 330 kB

Чертежи

Несущий болт, самостопорящийся, из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD1

D2D5L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10F1,
кН
F2,
кН
F3,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2155.08M86,6221,51217,825,73627304987,521,582,10,90,8 по запросу
K2155.10M108,3521,5142025,73627304987,521,5103,91,51,5 по запросу
K2155.12M1210,0721,5172425,73627304987,521,5126,22,52,3 по запросу
K2155.16M1613,821,5172425,73627304987,521,5128,44,54,2 по запросу
K2155.20M2017,2530223036,55232,63656114261716,67,75,8 по запросу
K2155.24M2420,7362736426050,649,88215236222311,18,6 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33