Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Зажимные кулачки стальные.
Пружина 1.4310.
Зажимной болт коэффициент прочности 8.8.
Исполнение: Зажимные кулачки воронёные.
Втулка оцинкованная.
Указание:Эти зажимные элементы предоставляют простую альтернативу для традиционного зажима (стяжной болт с шлицевой головкой) круглых деталей.
Они подходят для применения с самыми различными материалами (например, металл, пластмасса, древесина...).
Для освобождения засевших зажимных колодок достаточно лёгкого удара в осевом направлении или вытаскивание через дополнительною резьбу в колодке или в шестиграннике.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0375 Элементы зажима круглые 202 kB

Чертежи

Элементы зажима круглые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

D
мин.
D
макс.
D1D2D3GG1HL
макс.
L1SWXЗажимной
момент Mx
Нм
Момент
затяжки
макс. Нм
Номер заказа
монтажного
инструмента
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0375.0461088M4M5M2,5427832,8max. 202,9K0375.904  по запросу
K0375.0510151010M5M6M35331043,3max. 456K0375.905  по запросу
K0375.0615201212M6M7M46391253,5max. 10010K0375.906  по запросу
K0375.0820301616M8M10M58461664max. 17025K0375.908  по запросу
K0375.1030402020M10M12M610532084,8max. 29046K0375.910  по запросу
K0375.1240602525M12M14M8127025105,6max. 45082-  по запросу
K0375.16601253030M16M18M10168130147,9max. 650206K0375.916  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33