Группы товаров
Зажим самоцентрирующий из стали, круглый
K1965

Зажим самоцентрирующий из стали, круглый

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Зажим самоцентрирующий, термоулучшенная сталь
Пружина из нержавеющей стали.
Исполнение: Зажим самоцентрирующий, закаленный (47-53 HRC) и вороненый.
Пружина, без отделки.
Указание:Самоцентрирующие зажимы обеспечивают центрирование и закрепление заготовки за отверстие.

Усилие зажима действует в процессе зажима точечно относительно стенки отверстия.
Указание на чертеже:
Размер H1 относится к высоте D min.

1) Винт с цилиндрической головкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1965 Зажим самоцентрирующий из стали, круглый 478 kB

Чертежи

Зажим самоцентрирующий из стали, круглый
Зажим самоцентрирующий из стали, круглый
Зажим самоцентрирующий из стали, круглый

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа

D
мин.
D
макс.
D1L
макс.
HH1H2RМомент
затяжки
макс. Нм
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1965.0402419,524M4x129,492,50,59,53,22 по запросу
K1965.0602923,529M6x18131340,511,510,55 по запросу
K1965.0803628,536M8x2519175,50,514259 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33