Группы товаров
Оправки зажимные для небольших отверстий
K1293

Оправки зажимные для небольших отверстий

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Зажимная оправка применяется в небольших отверстиях (форма A — для сквозных отверстий, форма B — для сквозных или глухих отверстий) для установки и зажатия заготовок. Движение зажатия осуществляется сверху вручную с помощью шестигранного торцового ключа. До необходимого диаметра можно зашлифовать самостоятельно. Посадочное отверстие заготовки должно иметь допуск H7.

D мин. = минимальный допустимый диаметр, до которого можно зашлифовать D.

– используется в отверстиях Ø 5–12,5 мм
– компактная конструкция, небольшая установочная поверхность
– простое использование
– любое монтажное положение
– возможны различные варианты монтажа
– поверхность заготовки не повреждается давлением на ее поверхности
– регулировка в зависимости от диаметра

Форма A: для сквозных отверстий.
Форма B: для сквозных или глухих отверстий.
Монтаж:При необходимости диаметр D можно подстроить под зажимаемый диаметр. В этом случае зажимную оправку следует расширить примерно на 0,2 мм (путь зажима) больше диаметра исходного положения. Теперь зажимная оправка шлифуется до внутреннего диаметра заготовки.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1293 Оправки зажимные для небольших отверстий 270 kB

Чертежи (общий обзор)

Оправки зажимные для небольших отверстий

Зажимные оправки для небольших отверстий, форма A

подробнее

Чертежи

Зажимные оправки для небольших отверстий, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D
мин.
D1D2D3D4HH1LL1SW1SW2TМомент
затяжки
макс. Нм
Зажимное
усилие
макс.,кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1293.105060A65106M6M382,51066260,90,19 по запросу
K1293.106080A86106M6M3102,510662,562,40,34 по запросу
K1293.108100A108128M8M41231288374,40,62 по запросу
K1293.110125A12,510128M8M41531288478,10,62 по запросу

Оправки зажимные для небольших отверстий, форма B

подробнее

Чертежи

Оправки зажимные для небольших отверстий, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D
мин.
D1D2D3HH1LL1SW1SW2TМомент
затяжки
макс. Нм
Зажимное
усилие
макс.,кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1293.204050B54108M86,52,59,868220,90,15 по запросу
K1293.205060B65128M882,59,8610220,90,19 по запросу
K1293.206080B86128M8102,59,86102,52,52,40,34 по запросу
K1293.208100B108128M812311,8810334,40,62 по запросу
K1293.210120B12101410M1015311,8810448,10,8 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33