Группы товаров
Оправки зажимные для небольших отверстий, для автоматического зажима
K2098

Оправки зажимные для небольших отверстий, для автоматического...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Зажимная оправка применяется в небольших отверстиях (для сквозных или глухих отверстий) для установки и зажатия заготовок. Движение зажатия осуществляется вручную снизу или автоматически с помощью пневматики или гидравлики.
До необходимого диаметра можно зашлифовать самостоятельно. Посадочное отверстие заготовки должно иметь допуск H7.

D мин. = минимальный допустимый диаметр, до которого можно зашлифовать D.

– используется в отверстиях Ø 5–12,5 мм
– компактная конструкция, небольшая установочная поверхность
– простое использование
– любое монтажное положение
– возможны различные варианты монтажа
– поверхность заготовки не повреждается давлением на ее поверхности
– регулировка в зависимости от диаметра
Технические данные:Указанное в таблице усилие натяжения макс. кН относится к натяжному болту D4.Монтаж:При необходимости диаметр D можно подстроить под зажимаемый диаметр. В этом случае зажимную оправку следует расширить примерно на 0,2 мм (путь зажима) больше диаметра исходного положения, закрепив тягу (винт со сферо-цилиндрической головкой и крестообразным шлицем) шестигранной гайкой из комплекта поставки. Теперь зажимная оправка шлифуется до внутреннего диаметра заготовки.Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2098 Оправки зажимные для небольших отверстий, для автоматического зажима 216 kB

Чертежи

Оправки зажимные для небольших отверстий, для автоматического зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D
мин.
D1D2D3D4HH1LL1L2SW1Зажимное
усилие
макс.,кН
Тяговое усилие
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2098.06080A86106M6M312,52,5106862,63,5 по запросу
K2098.08100A108128M8M41531281383,96 по запросу
K2098.10125A12,51012,510M10M519312815108,59,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33