Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Исполнение: Форма A:
регулировочное кольцо, стальное, чистое.
Установочный штифт, сталь, коэффициент прочности 15 Н, чистый.
Форма E:
установочное кольцо, чистое или оцинкованное, с синим пассивированием.
Установочный штифт, сталь, коэффициент прочности 45H, чистый (черный) или оцинкованный, с синим пассивированием.
Установочный винт, нержавеющая сталь A2-70, чистый.
Указание:Форма A: с установочным винтом DIN 553 (шлиц)
Форма E: с установочным винтом DIN EN ISO 4027 (шестигранное углубление)

Согласно DIN 705 указанные допуски действуют для чистым регулировочных колец. При использовании оцинкованных регулировочных колец соблюдение допусков не гарантируется. На работоспособность это не влияет.
Указание на чертеже:
1) второй установочный винт диаметром D1 ≥ 75
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0406 Регулировочные кольца DIN 705, сталь 211 kB

Чертежи (общий обзор)

Регулировочные кольца DIN 705, сталь

Регулировочные кольца DIN 705, сталь, форма A, паз

подробнее

Чертежи

Регулировочные кольца DIN 705, сталь, форма A, паз

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Поверхность
корпуса
ФормаD1BD2D3
установочный винт
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0406.100301СтальзачищенныйA357M2x3 по запросу
K0406.100401СтальзачищенныйA458M2,5x3 по запросу
K0406.100501СтальзачищенныйA5610M3x4 по запросу
K0406.100601СтальзачищенныйA6812M4x5 по запросу
K0406.100701СтальзачищенныйA7812M4x5 по запросу
K0406.100801СтальзачищенныйA8816M4x6 по запросу
K0406.100901СтальзачищенныйA91018M5x8 по запросу
K0406.101001СтальзачищенныйA101020M5x8 по запросу
K0406.101101СтальзачищенныйA111020M5x8 по запросу
K0406.101201СтальзачищенныйA121222M6x8 по запросу
K0406.101401СтальзачищенныйA141225M6x8 по запросу
K0406.101501СтальзачищенныйA151225M6x8 по запросу
K0406.101601СтальзачищенныйA161228M6x8 по запросу
K0406.101801СтальзачищенныйA181432M6x8 по запросу
K0406.102001СтальзачищенныйA201432M6x8 по запросу
K0406.102401СтальзачищенныйA241640M8x12 по запросу
K0406.102501СтальзачищенныйA251640M8x10 по запросу
K0406.102601СтальзачищенныйA261640M8x10 по запросу
K0406.102801СтальзачищенныйA281645M8x12 по запросу
K0406.103001СтальзачищенныйA301645M8x10 по запросу
K0406.103201СтальзачищенныйA321650M8x12 по запросу
K0406.103501СтальзачищенныйA351656M8x12 по запросу
K0406.103601СтальзачищенныйA361656M8x12 по запросу
K0406.103801СтальзачищенныйA381656M8x12 по запросу
K0406.104001СтальзачищенныйA401863M10x16 по запросу
K0406.104201СтальзачищенныйA421863M10x16 по запросу
K0406.104501СтальзачищенныйA451870M10x16 по запросу
K0406.104801СтальзачищенныйA481870M10x16 по запросу
K0406.105001СтальзачищенныйA501880M10x16 по запросу
K0406.105201СтальзачищенныйA521880M10x16 по запросу
K0406.105501СтальзачищенныйA551880M10x16 по запросу
K0406.105601СтальзачищенныйA561880M10x16 по запросу
K0406.105801СтальзачищенныйA582090M10x16 по запросу
K0406.106001СтальзачищенныйA602090M10x16 по запросу
K0406.106301СтальзачищенныйA632090M10x16 по запросу
K0406.106501СтальзачищенныйA6520100M10x20 по запросу
K0406.106801СтальзачищенныйA6820100M10x20 по запросу
K0406.107001СтальзачищенныйA7020100M10x20 по запросу
K0406.107201СтальзачищенныйA7220100M10x20 по запросу
K0406.107501СтальзачищенныйA7522110M12x20 по запросу
K0406.108001СтальзачищенныйA8022110M12x20 по запросу
K0406.108501СтальзачищенныйA8522125M12x25 по запросу
K0406.109001СтальзачищенныйA9022125M12x20 по запросу
K0406.110001СтальзачищенныйA10025140M12x25 по запросу

Регулировочные кольца DIN 705, сталь, форма E, шестигранное уплотнение

подробнее

Чертежи

Регулировочные кольца DIN 705, сталь, форма E, шестигранное уплотнение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Поверхность
корпуса
ФормаD1BD2D3
установочный винт
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0406.300301СтальзачищенныйE357M2x3 по запросу
K0406.300401СтальзачищенныйE458M2,5x3 по запросу
K0406.300501СтальзачищенныйE5610M3x4 по запросу
K0406.300601СтальзачищенныйE6812M4x5 по запросу
K0406.300701СтальзачищенныйE7812M4x5 по запросу
K0406.300801СтальзачищенныйE8816M4x6 по запросу
K0406.300901СтальзачищенныйE91018M5x8 по запросу
K0406.301001СтальзачищенныйE101020M5x8 по запросу
K0406.301101СтальзачищенныйE111020M5x8 по запросу
K0406.301201СтальзачищенныйE121222M6x8 по запросу
K0406.301401СтальзачищенныйE141225M6x8 по запросу
K0406.301501СтальзачищенныйE151225M6x8 по запросу
K0406.301601СтальзачищенныйE161228M6x8 по запросу
K0406.301801СтальзачищенныйE181432M6x8 по запросу
K0406.302001СтальзачищенныйE201432M6x8 по запросу
K0406.302401СтальзачищенныйE241640M8x12 по запросу
K0406.302501СтальзачищенныйE251640M8x10 по запросу
K0406.302601СтальзачищенныйE261640M8x10 по запросу
K0406.302801СтальзачищенныйE281645M8x12 по запросу
K0406.303001СтальзачищенныйE301645M8x10 по запросу
K0406.303201СтальзачищенныйE321650M8x12 по запросу
K0406.303501СтальзачищенныйE351656M8x12 по запросу
K0406.303601СтальзачищенныйE361656M8x12 по запросу
K0406.303801СтальзачищенныйE381656M8x12 по запросу
K0406.304001СтальзачищенныйE401863M10x16 по запросу
K0406.304201СтальзачищенныйE421863M10x16 по запросу
K0406.304501СтальзачищенныйE451870M10x16 по запросу
K0406.304801СтальзачищенныйE481870M10x16 по запросу
K0406.305001СтальзачищенныйE501880M10x16 по запросу
K0406.305201СтальзачищенныйE521880M10x16 по запросу
K0406.305501СтальзачищенныйE551880M10x16 по запросу
K0406.305601СтальзачищенныйE561880M10x16 по запросу
K0406.305801СтальзачищенныйE582090M10x16 по запросу
K0406.306001СтальзачищенныйE602090M10x16 по запросу
K0406.306301СтальзачищенныйE632090M10x16 по запросу
K0406.306501СтальзачищенныйE6520100M10x20 по запросу
K0406.306801СтальзачищенныйE6820100M10x20 по запросу
K0406.307001СтальзачищенныйE7020100M10x20 по запросу
K0406.307201СтальзачищенныйE7220100M10x20 по запросу
K0406.307501нержавеющая сталь A2зачищенныйE7522110M12x20 по запросу
K0406.308001нержавеющая сталь A2зачищенныйE8022110M12x20 по запросу
K0406.308501нержавеющая сталь A2зачищенныйE8522125M12x25 по запросу
K0406.309001нержавеющая сталь A2зачищенныйE9022125M12x20 по запросу
K0406.310001нержавеющая сталь A2зачищенныйE10025140M12x25 по запросу
K0406.300303Стальоцинковкой, синим пассивированиемE357M2x3 по запросу
K0406.300403Стальоцинковкой, синим пассивированиемE458M2,5x3 по запросу
K0406.300503Стальоцинковкой, синим пассивированиемE5610M3x4 по запросу
K0406.300603Стальоцинковкой, синим пассивированиемE6812M4x5 по запросу
K0406.300703Стальоцинковкой, синим пассивированиемE7812M4x5 по запросу
K0406.300803Стальоцинковкой, синим пассивированиемE8816M4x6 по запросу
K0406.300903Стальоцинковкой, синим пассивированиемE91018M5x8 по запросу
K0406.301003Стальоцинковкой, синим пассивированиемE101020M5x8 по запросу
K0406.301103Стальоцинковкой, синим пассивированиемE111020M5x8 по запросу
K0406.301203Стальоцинковкой, синим пассивированиемE121222M6x8 по запросу
K0406.301403Стальоцинковкой, синим пассивированиемE141225M6x8 по запросу
K0406.301503Стальоцинковкой, синим пассивированиемE151225M6x8 по запросу
K0406.301603Стальоцинковкой, синим пассивированиемE161228M6x8 по запросу
K0406.301803Стальоцинковкой, синим пассивированиемE181432M6x8 по запросу
K0406.302003Стальоцинковкой, синим пассивированиемE201432M6x8 по запросу
K0406.302403Стальоцинковкой, синим пассивированиемE241640M8x12 по запросу
K0406.302503Стальоцинковкой, синим пассивированиемE251640M8x10 по запросу
K0406.302603Стальоцинковкой, синим пассивированиемE261640M8x10 по запросу
K0406.302803Стальоцинковкой, синим пассивированиемE281645M8x12 по запросу
K0406.303003Стальоцинковкой, синим пассивированиемE301645M8x10 по запросу
K0406.303203Стальоцинковкой, синим пассивированиемE321650M8x12 по запросу
K0406.303503Стальоцинковкой, синим пассивированиемE351656M8x12 по запросу
K0406.303603Стальоцинковкой, синим пассивированиемE361656M8x12 по запросу
K0406.303803Стальоцинковкой, синим пассивированиемE381656M8x12 по запросу
K0406.304003Стальоцинковкой, синим пассивированиемE401863M10x16 по запросу
K0406.304203Стальоцинковкой, синим пассивированиемE421863M10x16 по запросу
K0406.304503Стальоцинковкой, синим пассивированиемE451870M10x16 по запросу
K0406.304803Стальоцинковкой, синим пассивированиемE481870M10x16 по запросу
K0406.305003Стальоцинковкой, синим пассивированиемE501880M10x16 по запросу
K0406.305203Стальоцинковкой, синим пассивированиемE521880M10x16 по запросу
K0406.305503Стальоцинковкой, синим пассивированиемE551880M10x16 по запросу
K0406.305603Стальоцинковкой, синим пассивированиемE561880M10x16 по запросу
K0406.305803Стальоцинковкой, синим пассивированиемE582090M10x16 по запросу
K0406.306003Стальоцинковкой, синим пассивированиемE602090M10x16 по запросу
K0406.306303Стальоцинковкой, синим пассивированиемE632090M10x16 по запросу
K0406.306503Стальоцинковкой, синим пассивированиемE6520100M10x20 по запросу
K0406.306803Стальоцинковкой, синим пассивированиемE6820100M10x20 по запросу
K0406.307003Стальоцинковкой, синим пассивированиемE7020100M10x20 по запросу
K0406.307203Стальоцинковкой, синим пассивированиемE7220100M10x20 по запросу
K0406.307503Стальоцинковкой, синим пассивированиемE7522110M12x20 по запросу
K0406.308003Стальоцинковкой, синим пассивированиемE8022110M12x20 по запросу
K0406.308503Стальоцинковкой, синим пассивированиемE8522125M12x25 по запросу
K0406.309003Стальоцинковкой, синим пассивированиемE9022125M12x20 по запросу
K0406.310003Стальоцинковкой, синим пассивированиемE10025140M12x25 по запросу

Указание(я) к данному товару

Установочные кольца фирмы KIPP

Применение
Установочные кольца применяются, в основном, для приводной техники в машиностроении. Они выполняют функцию разнообразных предохранительных элементов на валах и осях для оптимального удержания подвижных деталей в определенном положении. Они находят применение, например, в виде механических упоров или упорных поверхностей для подшипников. В приводной технике они дополнительно играют роль принадлежностей для других узлов. В таком качестве они часто встречаются как компоненты двигателей и редукторов.

Варианты исполнения
Фирма KIPP предлагает установочные кольца в различных вариантах исполнения. Наряду с установочными кольцами из стали в онлайн-магазине можно приобрести также установочные кольца из нержавеющей стали. По форме различают два варианта. Первый — установочные штифты со шлицем (форма А), второй — установочные штифты с шестигранным углублением (форма E). Установочные кольца с ручкой-барашком, а также промежуточные пластины для крепления установочных колец завершают ассортимент изделий фирмы KIPP.
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33