Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Вороненая сталь, болт из стали 12.9.
Нержавеющая сталь, чистая, болт из нержавеющей стали A2-70.
Указание:Зажимные кольца с пазом надеваются на вал и обеспечивают равномерное распределение зажимного усилия. Так обеспечивается надежное соединение элементов и очень высокие зажимные усилия без повреждения вала.

Допуск вала должен находиться в пределах h11.

В связи с изменением технических параметров зажимные кольца могут частично поставляться с еще не смещенной схемой расположения болтов (все болты ввернуты сверху).
Диапазон температур:от -40 °C - +175 °C.По запросу:Другие размеры.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1925 Кольца зажимные, широкие, двухсоставные 216 kB

Чертежи

Кольца зажимные, широкие, двухсоставные

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказа
Сталь
Номер заказа
нержавеющая сталь
BC
(DIN 912)
D1

D2RФильтр
K1925.00801K1925.0080220M3x881822,4
K1925.01001K1925.0100220M3x10102426
K1925.01201K1925.0120224M4x12122831,8
K1925.01601K1925.0160229M5x16163439,4
K1925.02001K1925.0200233M6x18204046,4
K1925.02501K1925.0250233M6x18254550,8
K1925.03001K1925.0300233M6x18305458,6
K1925.04001K1925.0400233M6x18406065
K1925.05001K1925.0500241M8x25507887
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33