Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь.
Нержавеющая сталь 1.4305.
Нержавеющая сталь 1.4404.
Алюминий.

Исполнение: Вороненая сталь, болт из стали 12.9.
Нержавеющая сталь 1.4305 без покрытия, болт из нержавеющей стали A2-70.
Нержавеющая сталь 1.4404 без покрытия, болт из нержавеющей стали А4-70.
Алюминий без покрытия, болт из нержавеющей стали A2-70.
Указание:Зажимные кольца с пазом, наружным, надеваются на вал и обеспечивают равномерное распределение зажимного усилия. Они служат для достижения надежного соединения элементов и высокого зажимного усилия без повреждения вала.

Допуск вала должен находиться в пределах h11.

За счет паза на внешней стороне зажимного кольца можно достичь на 15 % более высоких зажимных усилий по сравнению с исполнением с пазом внутри. Отверстие остается цилиндрическим, поэтому вал закрыт со всех сторон. Более низкий уровень дисбаланса.

Зажимные кольца, изготовленные из нержавеющей стали A4, имеют небольшую центрирующую точку по внешнему диаметру.
Диапазон температур:от -40 °C - +175 °C.По запросу:Другие размеры.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0611 Зажимные кольца с пазом, наружным 198 kB

Чертежи

Зажимные кольца с пазом, наружным

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТип формыМатериал
основы
Вид
стали
B

C
(DIN 912)
D1D2RCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0611.100401с пазом снаружиСталь-9M3x841620,7 по запросу
K0611.100501с пазом снаружиСталь-9M3x851620,7 по запросу
K0611.100601с пазом снаружиСталь-9M3x861620,7 по запросу
K0611.100801с пазом снаружиСталь-9M3x881822,4 по запросу
K0611.101001с пазом снаружиСталь-9M3x10102426 по запросу
K0611.101201с пазом снаружиСталь-11M4x12122831,8 по запросу
K0611.101501с пазом снаружиСталь-13M5x16153439,4 по запросу
K0611.101601с пазом снаружиСталь-13M5x16163439,4 по запросу
K0611.101801с пазом снаружиСталь-13M5x16183641,1 по запросу
K0611.102001с пазом снаружиСталь-15M6x18204046,4 по запросу
K0611.102201с пазом снаружиСталь-15M6x18224248,1 по запросу
K0611.102501с пазом снаружиСталь-15M6x18254550,8 по запросу
K0611.102801с пазом снаружиСталь-15M6x18284853,7 по запросу
K0611.103001с пазом снаружиСталь-15M6x18305458,6 по запросу
K0611.104001с пазом снаружиСталь-15M6x18406065 по запросу
K0611.105001с пазом снаружиСталь-19M8x25507887 по запросу
K0611.100402с пазом снаружинержавеющая сталь1.43059M3x841620,7 по запросу
K0611.100502с пазом снаружинержавеющая сталь1.43059M3x851620,7 по запросу
K0611.100602с пазом снаружинержавеющая сталь1.43059M3x861620,7 по запросу
K0611.100802с пазом снаружинержавеющая сталь1.43059M3x881822,4 по запросу
K0611.101002с пазом снаружинержавеющая сталь1.43059M3x10102426 по запросу
K0611.101202с пазом снаружинержавеющая сталь1.430511M4x12122831,8 по запросу
K0611.101502с пазом снаружинержавеющая сталь1.430513M5x16153439,4 по запросу
K0611.101602с пазом снаружинержавеющая сталь1.430513M5x16163439,4 по запросу
K0611.101802с пазом снаружинержавеющая сталь1.430513M5x16183641,1 по запросу
K0611.102002с пазом снаружинержавеющая сталь1.430515M6x18204046,4 по запросу
K0611.102202с пазом снаружинержавеющая сталь1.430515M6x18224248,1 по запросу
K0611.102502с пазом снаружинержавеющая сталь1.430515M6x18254550,8 по запросу
K0611.102802с пазом снаружинержавеющая сталь1.430515M6x18284853,7 по запросу
K0611.103002с пазом снаружинержавеющая сталь1.430515M6x18305458,6 по запросу
K0611.104002с пазом снаружинержавеющая сталь1.430515M6x18406065 по запросу
K0611.105002с пазом снаружинержавеющая сталь1.430519M8x25507887 по запросу
K0611.100404с пазом снаружинержавеющая сталь A41.44049M3x841620,7 по запросу
K0611.100504с пазом снаружинержавеющая сталь A41.44049M3x851620,7 по запросу
K0611.100604с пазом снаружинержавеющая сталь A41.44049M3x861620,7 по запросу
K0611.100804с пазом снаружинержавеющая сталь A41.44049M3x881822,4 по запросу
K0611.101004с пазом снаружинержавеющая сталь A41.44049M3x10102426 по запросу
K0611.101204с пазом снаружинержавеющая сталь A41.440411M4x12122831,8 по запросу
K0611.101504с пазом снаружинержавеющая сталь A41.440413M5x16153439,4 по запросу
K0611.101604с пазом снаружинержавеющая сталь A41.440413M5x16163439,4 по запросу
K0611.101804с пазом снаружинержавеющая сталь A41.440413M5x16183641,1 по запросу
K0611.102004с пазом снаружинержавеющая сталь A41.440415M6x18204046,4 по запросу
K0611.102204с пазом снаружинержавеющая сталь A41.440415M6x18224248,1 по запросу
K0611.102504с пазом снаружинержавеющая сталь A41.440415M6x18254550,8 по запросу
K0611.102804с пазом снаружинержавеющая сталь A41.440415M6x18284853,7 по запросу
K0611.103004с пазом снаружинержавеющая сталь A41.440415M6x18305458,6 по запросу
K0611.104004с пазом снаружинержавеющая сталь A41.440415M6x18406065 по запросу
K0611.105004с пазом снаружинержавеющая сталь A41.440419M8x25507887 по запросу
K0611.100403с пазом снаружиАлюминий-9M3x841620,7 по запросу
K0611.100503с пазом снаружиАлюминий-9M3x851620,7 по запросу
K0611.100603с пазом снаружиАлюминий-9M3x861620,7 по запросу
K0611.100803с пазом снаружиАлюминий-9M3x881822,4 по запросу
K0611.101003с пазом снаружиАлюминий-9M3x10102426 по запросу
K0611.101203с пазом снаружиАлюминий-11M4x12122831,8 по запросу
K0611.101503с пазом снаружиАлюминий-13M5x16153439,4 по запросу
K0611.101603с пазом снаружиАлюминий-13M5x16163439,4 по запросу
K0611.101803с пазом снаружиАлюминий-13M5x16183641,1 по запросу
K0611.102003с пазом снаружиАлюминий-15M6x18204046,4 по запросу
K0611.102203с пазом снаружиАлюминий-15M6x18224248,1 по запросу
K0611.102503с пазом снаружиАлюминий-15M6x18254550,8 по запросу
K0611.102803с пазом снаружиАлюминий-15M6x18284853,7 по запросу
K0611.103003с пазом снаружиАлюминий-15M6x18305458,6 по запросу
K0611.104003с пазом снаружиАлюминий-15M6x18406065 по запросу
K0611.105003с пазом снаружиАлюминий-19M8x25507887 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33