- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные фиксаторы, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Болты, гайки и шайбы
- Вставки резьбовые
- Кондукторные втулки
- Соединители для профилей и профильных систем
- Установочные кольца, зажимные кольца, стыковочные втулки
- K0406
Регулировочные кольца DIN 705, сталь
- K0406
Регулировочные кольца DIN 705, нержавеющая сталь
- K0407
Регулировочные кольца с ручкой-барашком сталь, идентичные DIN 705
- K0611
Зажимные кольца с пазом, внутренним
- K0611
Зажимные кольца с пазом, наружным
- K0611
Зажимные кольца с пазом, с зажимной рукояткой
- K2225
Зажимные кольца из стали или нержавеющей стали, с внутренним пазом с поверхностью контакта
- K2118
Зажимные кольца, пластмасса
- K0612
Зажимные кольца разъёмные
- K2224
Зажимные кольца из стали или нержавеющей стали, разъемные с поверхностью контакта
- K0986
Зажимные кольца с резьбой
- K1924
Зажимные кольца, с широким пазом, внутренним
- K1923
Зажимные кольца, с широким пазом, наружным
- K1925
Кольца зажимные, широкие, двухсоставные
- K0376
Ступицы зажимные
- Принадлежности для деталей машины, а также для элементов механизмов
- Муфты
- [-de-] Dichtungen
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0376Ступицы зажимные |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь, закаленная 1.1206.Исполнение: вороненная.Указание:Стыковочные втулки можно быстро и просто установить на валы, и затем отрегулировать и зажать в необходимом положении. Для безопасной передачи крутящего момента запрещается превышать допуск вала h11. На крепёжную резьбу (D2) возможна установка штанговых рукояток по желанию клиента.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|