Группы товаров
Зажим формованных деталей для наружного зажатия, форма B
K2077_B

Зажим формованных деталей для наружного зажатия, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Стяжная гайка, алюминий.
Цанговый зажим, сталь.
Исполнение: Стяжная гайка, твердое анодирование.Указание:В цанговый зажим вставляется контур зажимаемой заготовки.

При приработке контуров заготовки в цанговом зажиме требуется предварительный натяг 15°.

Благодаря выгравированному значению в градусах, даже без динамометрического ключа всегда можно обеспечить одинаковый момент затяжки для надежной фиксации заготовки.

Рабочий ход цангового зажима K2077.01910 составляет 0,025 мм в радиальном направлении на каждые 15° поворота. Рекомендуемый рабочий ход составляет 0,07 мм. Макс. допустимый рабочий ход составляет 0,38 мм.
Рабочий ход цангового зажима K2077.04950 составляет 0,05 мм в радиальном направлении на каждые 15° поворота. Рекомендуемый рабочий ход составляет 0,1 мм. Макс. допустимый рабочий ход составляет 0,64 мм.

Позиционирующий хомут обеспечивает точную посадку.

Погрешность позиционирования для заготовки: ± 0,02 мм.
Приведение в действие:Зажимная гайка затягивается с помощью крючкового ключа.Технические данные:См. «Область загрузок», техническое описание.Объем поставкиФорма B: цанговый зажим.

Включая винты с цилиндрической головкой для крепления цангового зажима. (метрические и дюймовые)
Указание на чертеже:
1) Винт с цилиндрической головкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2077_B Зажим формованных деталей для наружного зажатия, форма B 293 kB

Чертежи

Зажим формованных деталей для наружного зажатия, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеФормаDD1D2D3D4HH1H2H3H4Диапазон зажима
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2077.01911Цанговый ЗажимB23,919,138,129M3x1635,622,94,62,56,82,5 - 15,9 по запросу
K2077.04951Цанговый ЗажимB55,949,576,263,8M5x2248,332,45,12,511,15,1 - 45,7 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33