Группы товаров
Цанговый зажим для наружного зажима
K1184

Цанговый зажим для наружного зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Высокопрочный алюминиевый сплавИсполнение: Анодированный в синий цвет.Указание:Цанговые зажимы для зажима внешних контуров.
В цанговый зажим вводится контур зажимаемой заготовки. Возможны также поверхности произвольной формы и асимметричные контуры.
Механизм цангового зажима позволяет выполнить надежный зажим заготовки.
Ход зажима на каждый сегмент цангового зажима (8x) макс. 0,15 мм.
Стабильность повторяемости позиционирования заготовки: ±0,03.
Стабильность повторяемости позиционирования цанговых зажимов: ±0,02.
Подходящий упор K1183.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Цанговый зажим для наружного зажима
Цанговый зажим для наружного зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3D4HH1H2H3CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1184.10656521M8M5202925104 по запросу
K1184.10909025M10M6244035155 по запросу
K1184.112012025M10M6244640205 по запросу
K1184.116016029M12M8285245256 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33