Группы товаров
Зажим для формованных деталей для наружного зажатия
K2077

Зажим для формованных деталей для наружного зажатия

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Стяжная гайка, алюминий.
Цанговый зажим, сталь.
Исполнение: Стяжная гайка, твердое анодирование.Указание:В цанговый зажим вставляется контур зажимаемой заготовки.

При приработке контуров заготовки в цанговом зажиме требуется предварительный натяг 15°.

Благодаря выгравированному значению в градусах, даже без динамометрического ключа всегда можно обеспечить одинаковый момент затяжки для надежной фиксации заготовки.

Рабочий ход цангового зажима K2077.01910 составляет 0,025 мм в радиальном направлении на каждые 15° поворота. Рекомендуемый рабочий ход составляет 0,07 мм. Макс. допустимый рабочий ход составляет 0,38 мм.
Рабочий ход цангового зажима K2077.04950 составляет 0,05 мм в радиальном направлении на каждые 15° поворота. Рекомендуемый рабочий ход составляет 0,1 мм. Макс. допустимый рабочий ход составляет 0,64 мм.

Позиционирующий хомут обеспечивает точную посадку.

Погрешность позиционирования для заготовки: ± 0,02 мм.
Приведение в действие:Зажимная гайка затягивается с помощью крючкового ключа.Технические данные:См. «Область загрузок», техническое описание.Объем поставкиФорма A: зажим формованных деталей, состоящий из зажимной гайки и цангового зажима.

Форма B: цанговый зажим.

Включая винты с цилиндрической головкой для крепления цангового зажима. (метрические и дюймовые)
Указание на чертеже:
1) Винт с цилиндрической головкой
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2077 Зажим для формованных деталей для наружного зажатия 389 kB
 Техническая записка для систем смыкания пресс-форм 25,7 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажим для формованных деталей для наружного зажатия

Зажим формованных деталей для наружного зажатия, форма A

подробнее

Чертежи

Зажим формованных деталей для наружного зажатия, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеФормаDD1D2D3D4D5D6D7HH1H2H3H4H5Момент
затяжки
макс., Нм
Диапазон зажима
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2077.01910Зажим CentricA23,919,13829M3x1650,820,16,435,622,94,62,56,825,481,52,5 - 15,917,3 по запросу
K2077.04950Зажим CentricA55,949,57663,8M5x2288,950,56,448,332,45,12,511,136,2135,55,1 - 45,717,8 по запросу

Зажим формованных деталей для наружного зажатия, форма B

подробнее

Чертежи

Зажим формованных деталей для наружного зажатия, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеФормаDD1D2D3D4HH1H2H3H4Диапазон зажима
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2077.01911Цанговый ЗажимB23,919,13829M3x1635,622,94,62,56,82,5 - 15,9 по запросу
K2077.04951Цанговый ЗажимB55,949,57663,8M5x2248,332,45,12,511,15,1 - 45,7 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33