Группы товаров
Цанговые зажимы для наружного и внутреннего зажима
K0502

Цанговые зажимы для наружного и внутреннего зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:Высокопрочный алюминий, красный (внешний зажим) или бесцветный (внутренний зажим), анодированный.Указание:Цанговый зажим для зажима внешних или внутренних контуров. В цанговый зажим помещается контур заготовки, которую необходимо зажать. Возможны поверхности свободной формы и асимметричные контуры.

Область зажима 0,2 мм.

При исполнении цангового зажима для внутреннего зажима требуется тяговый конус K0502.1024.
Принадлежности:Тяговый конус K0502.1024
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0502 Цанговые зажимы для наружного и внутреннего зажима 178 kB
 Технические указания для зажима для форм 360 kB

Чертежи

Цанговые зажимы для наружного и внутреннего зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

Диапазон зажима
Глубина фрезерования
мин./макс.
Вес детали
макс. кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0502.116030Наружный зажимØ 30 - Ø 1401-2025 по запросу
K0502.216030Внутренний зажимØ 30 - Ø 1401-2025  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33